製品概要

製品概要

デモ回路2861Aは、高効率の10A降圧パワーμモジュール®レギュレータLTM4658を搭載しています。入力電圧範囲は2.25V~5.5Vです。出力電圧範囲は0.5V~VINです。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。DC2861AにはSSTTピンがあり、出力のトラッキング、ソフトスタート時間、およびダイ温度のモニタリングをプログラムできます。

MODE/SYNCピンでは、スイッチング周波数を外部クロックと同期するか、クロックを出力するか、あるいはPWMモードを設定します。1MHz~2.25MHzの外部クロックと同期できます。PWMモードでは、低ノイズの強制連続モードまたは軽負荷の高効率パルススキッピング(PS)モード​で動作します。同期している間、LTM4658はデフォルトで強制連続モードになります。FREQピンとMODE/SYNCピンの両方がVINに接続されている場合は、パルススキッピング・モードで動作します。

LTM4658には内部の補償回路があり、あらゆるセラミック出力コンデンサも含め、幅広い出力コンデンサで十分な安定性マージンを確保でき、優れたトランジェント性能が得られます。

10Aを超える電流を必要とする出力負荷に対しては、複数のLTM4658を並列化して異なる位相で動作させることで、入力および出力の電圧リップルを抑えたまま、出力電流の量を増加できます。

デモ回路DC2861Aを使用または変更する前には必ず、デモ・マニュアルと併せてLTM4658のデータシートを参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。