製品概要

製品概要

デモ回路 2821A は、LT8302 を使用した、フォトカプラ不要のコンパクトな絶縁型フライバック・コンバータです。DC2821A は出力が 12 V で、負荷電流 5 mA ~ 1.4 A(最大)、入力電圧 4 V ~ 28 V で ±1 %(代表値)のレギュレーションを維持します。出力電流能力は入力電圧とともに増加します。

パワー・スイッチがオフになった後、トランス漏れインダクタンスにより 1 次側で電圧スパイクが発生します。この漏れインダクタンス・スパイクを MOSFET 電圧定格の 65 V 以内で制限するために RC スナバと TVS クランプが備わっており、リンギングを減衰し、MOSFET のドレイン電圧を安全なレベルまでクランプします。

このデモ回路は、事前に設計されたトランスを使用してさまざまなアプリケーション向けに容易に変更することができます。

LT8302 のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、DC2821A 用クイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。