製品概要

製品概要

デモ回路2820Aでは、熱強化型の11.9mm × 16mm × 3.32mm BGAパッケージに収容されたクワッド出力の高性能な降圧Silent Switcher® μModuleレギュレータである、LTM8060 μModule®レギュレータが使用されています。DC2820Aの動作入力電圧範囲は広く、5.4V~40Vです。出力レールの構成は5V、3.3V、1.5V、1.2Vに対応し、抵抗は0.8V~8Vの範囲でプログラムできます。各出力は最大3Aを供給でき、位相を並列化して、高レール電流条件を満たすこともできます。LTM8060は、小型のフォーム・ファクタにすべての機能を完備したマルチ出力DC/DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、わずかな入出力コンデンサと抵抗のみで出力電圧と動作周波数を設定できます。TRSSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。SYNCピンを通じて外部クロック同期を利用可能で、CLKOUTピンでオプションの追加位相の同期を利用できます。ノイズを低減させるには、SYNCピンのプログラミングにより、スペクトラム拡散動作を使用できます。デモ回路2820Aを使用または変更する場合は、DC2820Aのデモ・マニュアルと併せてLTM8060のデータシートを参照する必要があります。 

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。