製品概要

製品概要

デモ回路2803Aは出力マルチプレクス可能なLTC6560シングル・チャンネル・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)を搭載しています。LTC6560は74kΩトランスインピーダンス・ゲインおよび30µA線形入力電流範囲が特徴で、アバランシェ・フォトダイオード(APD)を使用するLIDARレシーバーに最適です。LTC6560は5Vの単電源で動作し、消費電力はわずか90mWです。LTC6560の出力マルチプレクサを使用することで、複数の LTC6560 デバイスをシングル出力として組み合わせることができます。LTC6560は高速過負荷回復機能を備えており、LIDARレシーバーに最適です。LTC6560のシングルエンド出力では、100Ωで2VP-P の振幅を実現できます。

LTC6560は、温度管理と低インダクタンス対策として、露出パッド付きのコンパクトな16ピン、3mm × 3mmのリードレスQFNパッケージを採用しています。

DC2803Aは、波長400nm~1100nmの高感度単一チャンネルAPDセンサを利用、LTC6560に電流/電圧変換や増幅電圧を供給します。APDは、TIAにDC結合され、出力マルチプレクスを容易にします。DC2803Aは、時間領域測定を50Ωのシステムに実証する際に利用されます。

関連資料

  • すべてを表示 (3)
  • 評価ボード回路図 (1)
  • ユーザ・ガイド (1)
  • 評価用設計サポートファイル (1)
  • 購入

    表示されている価格は、1個あたりの価格です。

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。