製品概要

製品概要

デモ回路 DC2744 は、固定周波数電流モード・ブースト・コントローラである LTC7840 を使用した、2 段 DC/DC ブースト・コンバータです。DC2744A は 9V ~ 36V を超える入力電圧範囲で動作します。1 段目のブーストでは、48V の VOUT1 が生成されます。2 段目のブーストでは、この 48V 入力が負荷電流 0.7A の 240V 出力に変換されます。150kHz の固定周波数動作により、小型で効率的な回路が実現しています。このコンバータは広い負荷範囲で高い出力電圧精度(通常は ±3%)を提供し、最小負荷条件はありません。このデモ回路は、さまざまな出力電圧を生成するように容易に変更することができます。

DC2744 の回路フットプリントは小規模です。これは、高い昇圧電圧比と高出力電力が必要な用途向けの、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。