製品概要
製品概要
デモ回路2706Aには、MOSFET内蔵のLTC4376理想ダイオード・コントローラと–40Vの逆方向の入力保護機能があります。このボードは、追加のMOSFETスイッチとデバイスのGATEピンを利用して、LTC4376のハイサイド・スイッチ機能を紹介するものです。LTC4376の電流容量は 7Aです。4V~40Vの範囲での共通グラウンドと動作を分担する、2つの独立したLTC4376理想ダイオード回路がボードに含まれています。関連資料
評価ボード回路図 (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。