製品概要

製品概要

デモ回路 2705A には、MOSFET 内蔵の LTC4376 理想ダイオード・コントローラと –40 V までの逆方向の入力保護機能があります。LTC4376 の電流容量は 7A です。4V ~ 40V の範囲での共通グラウンドと動作を分担する、2 つの独立した LTC4376 理想ダイオード回路がボードに含まれています。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。