製品概要
製品概要
デモ回路 2702A-A は、デュアル出力の高効率、高密度 µModule® レギュレータで、入力範囲は 4.5V ~ 16V です。各出力は、最大 50A の負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4700 µモジュール・レギュレータが備わっています。このレギュレータは、デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル 50A またはシングル 100A 降圧レギュレータです。詳細については、LTM4700 データシートを参照してください。
DC2702A-A は、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DC コンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUI ソフトウェア LTpowerPlay® を PC にダウンロードし、ADI の I2C/SMBus/PMBus ドングル DC1613A を使用してボードに接続します。LTpowerPlay を使用すると、部品を随時再設定したり、設定を EEPROM に保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。