製品概要

製品概要

デモンストレーション回路 2664A は、0.5" × 0.5" VCO パッケージ・フットプリントをサポートする、人気のある ループ・フィルタ付き VCO ライダー基盤です。

DC2664A は、外付けの電圧制御発振器(VCO)を必要とするフェーズ・ロック・ループ(PLL)デバイスの評価を促進します。DC2664A なしでは、VCO と PLL の組み合わせごとに独特なループ・フィルタ設計が必要となり、その結果、それぞれの VCO を評価するためにいくつかの PLL デモ・ボードの修正を行わなければならなくなります。これらのボード修正には時間がかかり、しばしば、 その結果 PLL か VCO に損傷を与えます。

DC2664A は VCO とループ・フィルタを統合し、これらの独特な設計を複数の DC2664A の中に存在させることができるようになります。DC2664A RFOUT と VTUNE SMA の接続により、複数のボード修正から起きる損傷のリスクなしに、複数の VCO を持つ PLL を素早く評価することができます。

VCO は電源のノイズとスプリアスにかなり敏感なことで有名です。DC2664A は、搭載の超低ノイズと超高 PSRR LDO である LT3042 で VCOに電力供給することにより、低ノイズと低スプリアスの実験室の電源を配置する課題を解決します。2 番目の LT3042 LDO はアクティブなループ・フィルタに電力供給するために、DC2664A 上で利用可能です。両方の LDO は単電源から電力供給され、VCO と PLL の組み合わせを評価するために必要な実験室の電源の数を簡略化することができます。

DC2664A は、LTC6955 (DC2611A) と LTC6952 (DC2609A) のデモ・ボードと直接接続させるために設計されました。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。