製品概要

製品概要

デモ回路2654Aは、Cypress Semiconductorによって設計されたEZ-PD CCG3 USB Type-Cポート・コントローラICを装備しています。この製品は、アナログ・デバイセズのパワー製品のいくつかのデモ回路とインターフェースを取り、USB Type-C給電仕様との互換性を実証するためのドータ・ボードです。

このボードのデフォルト・プログラムは、USB給電プロファイルのネゴシエーションを実行し、ボードに接続されたパワー・アダプタによってアドバタイズされる最高電圧を選択します。更に、パワー・スイッチをオンにして、低インピーダンス接続用のバナナ・プラグを介してメインPCBに電力を供給します。必要なすべてのデジタル情報は、ヘッダーJ3を介してボード間でやり取りされます。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。