製品概要

製品概要

デモ回路 2611A は、超低ジッタ 11 出力ファンアウト・バッファ、LTC6955 を特徴としています。

デフォルトでは、DC2611A は 3.3 V の単電源で駆動できます。DC2611A を両電源で駆動するオプションも備えており、LTC6955 の出力電源ピンを LTC Silent Switcher ®(サイレント・スイッチャ®) に接続し、LTC6955 の入力電源ピンを低ノイズ LDO に接続できます。

差動入力と 6 つの差動出力には 0.5 インチ間隔の SMA コネクタが装着されています。これらの出力は 50 Ω の伝送ラインと AC 結合されており、50 Ω インピーダンス測定器の駆動に適しています。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

残り 4 つの差動出力は 100 Ω で終端処理されます。

高精度の LTC6955 伝搬遅延測定を支援するキャリブレーション・パスが搭載されています。このキャリブレーション・パスは DC パスとして再設定することもできます。これにより、LTC6955 の出力を外部 PLL/VCO に容易に固定できます。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。