製品概要

製品概要

デモ回路2505Aは、LT8336を備えた低IQのSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)同期型ブースト・コンバータです。DC2505Aは、8V~20V電源を24V出力に変換するよう設計されており、入力電圧に応じて最大1.5Aの負荷電流で動作します。DC2505Aは、2MHz のスイッチング周波数で動作します。

DC2505Aには、SYNCピンの動作モードを自由に選択できるよう、選択用ジャンパJP1が設けられています。デフォルトでは、パルス・スキッピング・モード動作に設定されています。

DC2505Aには、EMIフィルタが備わっています。EMIフィルタを使用するには、電源をVEMI端子に、出力をVOUT2端子に接続します。

性能概要のセクションには、室温におけるDC2505Aの定格に関する詳細をご覧いただけます。

LT8336のデータシートには、部品、動作、アプリケーションに関する全詳細が記載されています。このデータシートは必ず、DC2505A用クイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。