製品概要

製品概要

デモ回路 2470A デモ回路は、LTC4284 高電力負電圧ホット・スワップ・コントローラ(I2C エネルギー・モニタと 2.5kW、−48V アプリケーションのEEPROM 搭載)を披露します。DC2470A は低ストレス段階的スタートのために構成されており、高電力システムに対する低価格ホット・プラグ・ソリューションを提供します。

下流側電力変換器を有効にする電源コンバータ制御用の絶縁がボードに内蔵されています。LED は −48V の入出力の存在や、また両方の電源フィードとパワー・グッド信号の状態を示します。最高の長期製品信頼性のために、一貫して高電圧レイアウト・ルールに従います。

電圧、電流、電力測定、フォールト・ロギング、ボード温度に素早くアクセスする3つ全部の評価インターフェースのために、ヘッダーが提供されます。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。