製品概要

製品概要

デモ回路 2387A では、高性能・高効率降圧レギュレータである LTM8071 µModule ®レギュレータがSilent Switcher®®(サイレント・スイッチャ)で構成されています。LTM8071は、熱強化型 11.25mm × 9mm × 3.32mm BGA パッケージにまとめたフル機能 DC/DC ポイント・オブ・ロード・レギュレータです。デモ用ボードは、7V~60Vの入力電圧範囲で動作し、最大 5A の出力電流を供給することができます。DC2387Aでの出力電圧は 5V に設定されています。Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)は高い効率を実現しながら、EMI を最小限に抑えています。入力EMI フィルタリングは、 VEMIタレットに入力電圧をかけることで処理されます。SYNCジャンパー(JP1)を使用してEMI放射をさらに低減することで、スペクトラム拡散モードを有効化可能です。外部クロックは、SYNC/FREQピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保できるように、SYNCジャンパー(JP1)を使用してバーストまたはパルス・スキッピングモードを選択できます。DC2387A を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM8071 データシートを参照してください。

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。