-
DC2350A - Schematics2/23/2018PDF325K
製品概要
製品概要
デモ回路2350Aは、最大15個のセルに対応するモニタLTC6812-1(DC2350A-Aの場合)、最大18個に対応するLTC6813-1(DC2350A-Bの場合)を搭載したマルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。2線式分離シリアル・インターフェース(isoSPI)で複数のボードをリンクし、スタックの任意の数のセルを監視できます。また、このデモ回路には逆向きにできるisoSPIが使用されており、完全に冗長な通信パスを実現できます。
DC2350は、DC2026 Linduino® Oneと直接接続することでPCと通信できます。DC2026でバッテリ・スタック・モニタのICを制御し、USBシリアル・ポート経由でデータを受信するには、「スケッチ」と呼ばれる適切なプログラムをロードする必要があります。DC2792/DC1941をDC2026に接続すると、完全に絶縁されたisoSPIインターフェースをDC2350に提供できます。
関連資料
-
DC2350A - Demo Board Manual2/23/2018PDF629K
-
DC2350A - Design Files2/23/2018ZIP1M