製品概要

製品概要

デモ回路 2268A-F は、コンパクトな 1.5' × 1.2' PCB 上の高効率、高密度のデュアル 8 A、スイッチ・モード・ステップダウン電源です。LTM4630A​ μModule® レギュレータを備えています。入力電圧は 4.5 V ~ 15 V です。出力電圧は 0.6 V ~ 5.3 V でプログラマブルです。DC2268A-F は、最大 18 A を各チャンネルに供給できます。データシートに説明されているように、特定の VIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、抵抗ジャンパ(R1/R2)は、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード® を選択します。単一の 36 A 出力ソリューションにおいて、オプションのジャンパ抵抗を使用して 2 つの出力を並列接続できます。このボードでは、TRACK/SS ピンを通じて出力をどのように上昇および下降するかをプログラミングできます。負荷ポイントでの出力電圧レギュレーションを改善するために、リモート出力電圧検出を利用できます。オプションの入力インダクタ L1 は、ノイズに敏感なアプリケーションの EMI ノイズを低減します。DC2268A は、エッジ・コネクタに挿入して、テストやデバッグを簡単に実施できます。コンパクトな 16 mm × 16 mm × 4.41 mm の LGA パッケージに収まった LTM4630A の機能と可用性は、様々な高密度ポイント・オブ・ロード・レギュレーション・アプリケーションに最適です。DC2268A-F を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM4630A データシートを参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。