製品概要

製品概要

デモ回路2249Bでは、小型で薄型の高性能・高効率デュアル降圧レギュレータであるLTM4622 µModule ®レギュレータで構成されています。LTM4622は、3.6V~20Vの入力電圧範囲で動作し、チャンネルごとに最大2.5Aの出力電流を供給することができます。各出力の電圧は0.6V~5.5Vでプログラマブルです。LTM4622は、すべての機能を薄型の熱強化型6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGAパッケージにまとめたDC-DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。TRACK/SSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するため、MODEピン・ジャンパ(JP3)はノイズに敏感でないアプリケーションで動作するバースト・モード®オプションを選択します。デモ回路2249Bを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4622データシートを参照してください。 

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。