製品概要

製品概要

The ADRV1CRR-BOB is a simple prototyping platform for the SDR 1x1 and 2x2 SOMs, providing easy access to user I/O, Ethernet, USB, JTAG, and serial connections.


Four 100-pin Micro Headers on the carrier card mate with the SDR SOM, connecting the user I/O to 6 banks of 0.1” through-hole connector footprints. The Breakout Carrier generates the necessary power rails for the SDR SOM, providing 5V to the SOM plus user selectable bank voltages for the Xilinx Zynq Programmable Logic I/O. In addition, the carrier provides multiple access points to supply external I/O bank voltages and measure power consumption of the SOM.

ハードウェア (1)

リファレンス設計

ディスカッション

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。