製品概要

機能と利点

  • 入力電源の電圧範囲:3V~5.5V
  • 出力電圧:±15V
  • 出力電流:480mAまで(VPOS)、200mAまで(VNEG)(VINによる)

製品概要

ADP5076CB-EVALZ評価用ボードでは、ADP5076 DC/DCコンバータの機能を検証できます。ADP5076は、調整された正側レールと負側レールを個別に生成するデュアル高性能DC/DCレギュレータです。このボードを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの簡単なデバイス測定を評価できます。デバイス機能は、スイッチング周波数の選択(詳細については図2参照)、ソフト・スタート、シーケンス、スルー・レート制御などを基に検証することができます。

ADP5076のその他の詳細については、ADP5076のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照する必要があります。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。