製品概要
機能と利点
- Input voltage range: 1.1 V to 1.98 V
- Output current range
– ADP1761: 0 mA to 1 A
– ADP1762: 0 mA to 2 A
– ADP1763: 0 mA to 3 A - Output voltage accuracy: ±1.5%
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
製品概要
The ADP1761, ADP1762, and ADP1763 evaluation boards demonstrate the functionality of the ADP1761, ADP1762, and ADP1763 series of linear regulators.Simple device measurements, such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current, are demonstrated with only a single voltage supply, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.
For full details on the ADP1761, ADP1762, and ADP1763 line regulators, see the ADP1761, ADP1762, and ADP1763 data sheets, which should be consulted in conjunction with the user guide, UG-954, when using this evaluation board.
Markets and Technologies
対象となる製品
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。