製品概要

機能と利点

  • AD8235の簡単な評価
  • CR2032バッテリ条件
  • LTC2063低消費電力アンプを使用した内蔵電圧リファレンス
  • 小型のフォーム・ファクタ(2インチ×1.35インチ) 

製品概要

AD8235ACBZ-EVALZには、AD8235 40μA、マイクロパワー計装アンプとLTC2063低消費電力オペ・アンプをパワーアップできるCR2032バッテリ条件が含まれています。この機能により、AD8235ACBZ-EVALZを製品評価用に独立したボードにすることができます。 

AD8235ACBZ-EVALZの設計では、ユーザがボードでゲイン抵抗と共通ディスクリート・コンポーネントを簡単に調整できます。内蔵オス・ヘッダーが、ジャンパ・シャントを使用してAD8235ACBZ-EVALZをさまざまな構成に設定できます。 

AD8235ACBZ-EVALZにより、バッテリ駆動の構成が可能になるため、AD8235のポータルの性質が実現します。バッテリ駆動の構成では、LTC2063は単電源構成の電圧リファレンスとして機能します。 

AD8235の詳細については、AD8235のデータシートを参照してください。AD8235ACBZ-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。 

アプリケーション

  • すばやく簡単な製品評価と特性評価
  • ポータブル・システム・アプリケーション

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。