-
UG-4733: 78Q8430 ARM9(920T) Linux Driver Diagnostic Guide7/27/2010PDF182K
-
UG-4736: 78Q8430 Driver Manual for ST 5100/OS-20 with NexGen TCP/IP Stack7/27/2010PDF405K
-
UG-4744: 78Q8430 Linux Driver ARM Platform User Guide7/27/2010PDF158K
-
UG-4734: 78Q8430 Software Driver Development Guidelines7/27/2010PDF635K
製品概要
機能と利点
- システムバスインタフェースはアクティブローのチップセレクトによって外付けメモリのように動作
- リトルエンディアンとビッグエンディアン形式をサポートする構成可能なバスインタフェース
- STi5100/5514動作用の非同期100 MHz (max)バスクロックをサポート
- 32ビット、16ビット、および8ビット幅のデータバス形式をサポート
- 設定データ用EEPROMインタフェース(オプション)
- PHYステータス用の2つのプログラマブルLED出力
- コモングランドプレーンを備えた+3.3V単一電源
製品概要
78Q8430 STEMのデモボード(D8430T3B_STEM)は、10/100BASE-TX MAC+PHY ST Microelectronics STEMドーターカードのデザイン例です。このデモボードは、STi5100およびSTi5514の評価システムに直接差し込みます。ネットワーク接続は、フルデュプレックス動作性能を備えたシングルチップ自動検出自動スイッチング(自動ネゴシエーションまたはパラレル検出モード、およびAuto-MDIX) 10/100BASE-TX高速イーサネットトランシーバである78Q8430によって提供されています。このデバイスは、オーディオ/ビジュアル(A/V)およびセットトップボックス(STB)市場向けに設計されており、入手可能なA/VおよびSTBコアプロセッサと容易にインタフェースします。
78Q8430は、適用可能なIEEE®-802.3規格に準拠しています。MACおよびPHYの設定およびステータスレジスタはIEEE 802.3uの規定に従って提供されています。内蔵MACは、内蔵の32KBの送信および受信SRAM FIFOによってサポートされています。送信および受信キューの区分は、ソフトウェアを介して設定可能であるため、78Q8430を特定のアプリケーション用に調整することができます。このデバイスは、TCP-IPチェックサムおよびARCアドレス認識のためのハードウェアサポートを備えています。
アプリケーション
- デジタルビデオレコーダ/プレーヤー
- 高画質1080p/1080i DTV
- 高性能衛星、ケーブル、およびIPTVセットトップボックス
- IP-PVRおよびビデオ分配システム
- マルチメディア住居用ゲートウェイ
- ルータおよびIAD