-
78Q2123DB: Evaluation Kit for the 78Q2123 and 78Q2133 Data Sheet (Rev. 2)7/27/2010PDF632K
製品概要
機能と利点
デザインキットの構成要素- MicroPHY MIIのデモボード
- デモボードの部品表
- P.C.B.ガーバーファイル
- デモボード回路図
- MicroPHYのデータシート
製品概要
78Q21x3-DBは、10/100BASE-TX Mbit/第2高速イーサネットMIIインタフェースアダプタのデザイン例です。Teridianの78Q2123または78Q2133 MicroPHYトランシーバは、ネットワーク物理インタフェースとMII (Medium Independent Interface)インタフェースを提供します。
Teridian SemiconductorのMicroPHYは、フルデュープレックス動作性能を備えた自動検出、自動スイッチング10/100BASE-TX高速イーサネットトランシーバです。このデバイスは、IEEE®-802.3u MIIポートと直接インタフェースします。全機能を備えたMIIマネージメント機能が拡張レジスタセットとともに内蔵されています。MicroPHYの5ビットPHYアドレスのデフォルトは0x001に設定されています。このMicroPHYは、1:1トランスを介してCAT5 UTPケーブルとインタフェースします。
このトランシーバのトランスミッタはパルスシェーパおよび低電力ラインドライバを内蔵しています。レシーバは、リアルタイム適応型イコライズ、適応型DCオフセット調整回路、およびベースラインワンダー補正の高度な組合せを内蔵しています。スマートスケルチ回路によってレシーバのノイズ除去がさらに向上します。全機能を備えた自動ネゴシエーションまたはパラレル検出モードがサポートされています。
このデモボードは、+3.3V電源による動作が必要です。
アプリケーション
- デジタルビデオレコーダ/プレーヤー
- 高画質1080P/1080i DTV
- 高性能衛星、ケーブル、およびIPTVセットトップボックス
- IP-PVRおよびビデオ分配システム
- マルチメディア住居用ゲートウェイ