-
78Q2120C09DB: Evaluation Kit for the 78Q2120C Data Sheet (Rev. 1)7/27/2010PDF274K
製品概要
機能と利点
デザインキットの構成要素- 78Q2120C09 MIIのデモボード
- デモボードの部品表
- P.C.B.ガーバーファイル
- デモボード回路図
- 78Q2120C09のデータシート
製品概要
78Q2120C09-DBは、10/100BASE-TX Mbit/第2高速イーサネットMIIインタフェースアダプタのデザイン例です。78Q2120C09トランシーバは、ネットワーク物理インタフェースとMII (Medium Independent Interface)インタフェースを提供します。
Teridian Semiconductorの78Q2120C09は、フルデュープレックス動作性能を備えた自動検出、自動スイッチングの10/100BASE-TX高速イーサネットトランシーバです。このデバイスは、IEEE®-802.3u MIIポートと直接インタフェースします。全機能を備えたMIIマネージメント機能が拡張レジスタセットとともに内蔵されています。5ビットの設定可能なPHYアドレスが複数のPHYアーキテクチャ用に提供されています。78Q2120C09は、1:1トランスを介してCAT5 UTPケーブルとインタフェースします。
このトランシーバのトランスミッタはパルスシェーパおよび低電力ラインドライバを内蔵しています。レシーバは、リアルタイム適応型イコライズ、適応型DCオフセット調整回路、およびベースラインワンダー補正の高度な組合せを内蔵しています。スマートスケルチ回路によってレシーバのノイズ除去がさらに向上します。全機能を備えた自動ネゴシエーションまたはパラレル検出モードがサポートされています。
0.18µm CMOS技術を使用し、78Q2120C09は+3.3Vで動作します。インテリジェントパワーマネージメントおよびパワーダウンモードによって、消費電力が最小限に抑えられます。このデモボードは、+3.3V電源による動作が必要です。
アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- IPカメラ
- プリントサーバ