-
UG-5473: 78M6618 PDU1ファームウェアクイックスタートガイド9/24/2012PDF710K
製品概要
機能と利点
評価キットの構成要素- 78M6618 PDU1_DIFFの評価ボード
- ワールドワイド対応プラグアダプタ付き、ACから12V DCへのユニバーサル電源
- ICEアダプタボード
- USB A/Bケーブル
製品概要
Teridian™の78M6618 PDU1の評価ボードは、78M6618システムオンチップ(SoC)を利用する低コストの配電ユニット(PDU)の例です。78M6618は、ACライン電圧と8つの負荷電流を監視し、8つの内部負荷リレーのスイッチングを制御します。組込み型ファームウェアは、RMSライン電圧、RMS負荷電流、ワット、VA、VAR、および力率を算出します。リアルタイムのデータはUSBインタフェース経由でPCに送信され、Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)に表示されます。78M6618のUARTインタフェースは、内蔵の絶縁型USBインタフェースICとの通信リンクとして使用されます。この製品情報は、ボードに「78M6618 PDU1_DIFF」と刻印された評価ボードについて説明しています。このボードは、旧型(製造中止)の78M6618 PDU1の評価ボードの完全代替製品です。
アプリケーション
- 商用配電ユニット
- コンシューマ配電ユニット
- サブパネル