-
UG-5462: 78M6613 HPL Firmware Quick Start Guide7/16/2012PDF638K
製品概要
機能と利点
単相3線式78M6613の評価ボードデモキットの構成内容- 単相3線式78M6613の評価ボード
- USBケーブルアセンブリUSB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
- HPLソフトウェアとドキュメントの収録CD
製品概要
Teridian™の78M6613単相3線式評価ボードは、高電力の単相3線式(またはデュアル位相)負荷の測定を実行する電気測定ユニットです。このユニットには、高電力負荷の監視用のHPLファームウェアがロードされた電力およびエネルギー測定ICの78M6613が組み込まれています。このボードは、USBケーブルを介してPCに接続されます。オプションとして、外部のコントローラまたはワイヤレス通信モジュールとの通信用に、78M6613のUART TXおよびRX信号にヘッダを介してアクセスすることができます。エネルギーの測定データとスタータスは、シリアルインタフェースを用いて読み取ることができます。
Windows®ベースのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されており、以下の測定データおよび制御に容易にアクセスすることができます。
- 電力、電流、電圧、および力率
- ライン周波数および位相情報
- アラームインジケータ
- 設定可能なアラームスレッショルドおよびリレー出力
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 民生用電気機器
- ホームオートメーション
- 屋内/屋外照明