-
UG-5297: 78M6613 Evaluation Board User Manual12/16/2011PDF1M
製品概要
機能と利点
評価ボードデモキットの構成要素- 78M6613の評価ボード
- USBケーブルアセンブリUSB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
- ドキュメントを収録したCD
製品概要
Teridian™の78M6613の評価ボードは、最大2つの単相AC負荷の測定を実行するための電気測定ユニットです。この製品は、電力およびエネルギー測定ICの78M6613を実装しており、デモキットで提供されるようなUSBケーブルを介してPCに接続します。この評価ボードは、エネルギーメーターコントローラチップの78M6613の測定精度と総システム使用に関する性能を検証します。
このボードは、78M6613 ICのフラッシュメモリ内にデモファームウェアがプリプログラムされており、このICの機能の評価が可能です。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 民生用電気機器
- データセンター、テレコム、およびストレージ電源
- ホームオートメーション
- 屋内/屋外照明