-
UG-4739: 6612_OMU_S2+2_URT_V1_14 Firmware Description Document7/27/2010PDF457K
-
UG-4737: 6612_OMU_S2_URT_V1_13 Firmware Description Document7/27/2010PDF465K
製品概要
機能と利点
デモキットの構成要素- OMU1-S-WWモジュール
- USBケーブルアセンブリUSB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
- OMUソフトウェアとドキュメントを収録したCD
製品概要
コンセント測定ユニットモデルOMU1-S-WW (OMU1)は、最大2つのコンセントをサポートする単相電力およびエネルギー測定ICであるTeridianの78M6612 SOCを採用した低コストの電源モニタです。78M6612 ICは、ACライン電圧と負荷電流を監視します。この組込み型デモファームウェアは、単一コンセントのRMSライン電圧、RMS負荷電流、ワット、VA、VAR、および力率を算出します。78M6612のリアルタイムデータへのアクセスは、コマンドラインインタフェース(CLI)を使用するPCとのシリアルインタフェース経由で行うことができます。OMU1-S-WWのUSBインタフェースは、シリアル接続とDC電力を78M6612に供給します。
OMU1-S-WWとともに、Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が内蔵されており、以下の測定データと制御に容易にアクセスすることができます。
- 電力、電流、電圧、および力率インジケータダイヤル
- 調整可能なディスプレイスケール
- 最小値およびピークパラメータのトラッキング
- 選択可能な帯グラフ表示形式
- 狭帯域 対 広帯域測定
- 選択可能なサンプリングサイズ平均
- 積算エネルギー使用と料金のトラッキング
- ライン周波数
- アラームインジケータ
- プログラマブルアラームスレッショルド
- ファイルへのデータログ
アプリケーション
- 通信電源
- コンピュータ電源
- 民生用白物家電
- ホームおよび商用オートメーション