-
73S8009CNDB: 73S8009CN Demo Board Data Sheet (Rev. 1)7/27/2010PDF471K
製品概要
機能と利点
デモボードキットの構成要素- 73S9008Cのデモボード(Rev. 1)
- 以下のドキュメント
- 73S8009CNのデータシート
- 73S8009CNのデモボードユーザーマニュアル(このドキュメント)
製品概要
Teridian Semiconductor Corporationの73S8009CNのデモボードは、32ピンQFNスマートカードインタフェースICであるTeridianの73S8009CNを評価するためのプラットフォームです。この製品は、73S8009CN集積回路を内蔵しており、スタンドアロンのプラットフォーム(外付けのマイクロコントローラとともに使用)、または73S12xxFの評価プラットフォームとともに使用するドーターカードとして動作するように設計されています。73S8009CNのデモボードは、スマートカード/SIMのC4/C8ピンをUSB D+/D-インタフェースに接続する能力をサポートしています。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- 2.7V~6.5Vの単一電源電圧ソースで低電力動作を必要とする汎用スマートカードリーダ
- ラップトップ