-
UG-4783: 73S1217F Evaluation Board Lite Quick Start Guide7/28/2010PDF114K
-
UG-4776: 73S1215F, 73S1217F Device Firmware Upgrade Host Driver/Application Development User's Guide7/28/2010PDF104K
-
UG-4775: 73S12xxF USB-CCID Linux DFU Host Application User's Guide7/28/2010PDF91K
-
UG-4779: 73S1215F, 73S1217F CCID USB Linux Driver Installation Guide7/28/2010PDF158K
-
UG-4777: 73S12xxF USB-CCID Host GUI User's Guide7/28/2010PDF846K
-
UG-4782: 73S1217F Evaluation Board Quick Start Guide7/28/2010PDF167K
-
UG-4778: 73S1215F, 73S1217F Windows XP 32 USB CCID and DFU Drivers Installation Guide7/28/2010PDF1M
-
UG-4763: 73S12xxF Software User Guide7/27/2010PDF709K
-
UG-4762: Using Synchronous Smart Cards with the 73S12xxF User's Guide7/27/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
評価キットの構成要素- 73S1217Fの評価ボード:USB CCIDアプリケーションがプリロードされた73S1217F内蔵の4層四角形PWB (フルデータシートの図1を参照。識別番号E1217FN12B1 Rev B)
- USBケーブル、A-B、オス/オス、2m (Digi-key AE9932-ND)
- 5VDC電源
- CD:ドキュメント(データシート、およびユーザーガイド)、ソフトウェアAPIライブラリ、評価コード、およびユーティリティを収録
製品概要
Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の73S1217Fの評価ボードは、スマートカードコントローラデバイスの73S1217Fの性能を検証するためのプラットフォームとして使用されます。この評価ボードは、スタンドアロンまたは開発プラットフォームのいずれとしても動作するように設計されています。
73S1217Fの評価ボードは、Teridianのあらゆるターンキーアプリケーションまたはユーザー開発のカスタムアプリケーションを実行するようにプログラムすることができます。Teridianは、そのUSB CCIDアプリケーションをボードにプリロードし、EMVテストアプリケーションをCDに収録して提供しています。
アプリケーションは、インサーキットエミュレータ(ICE)またはTSCフラッシュプログラマモデルTFP2を介してダウンロードすることができます。開発ツールとして、この評価ボードは、73S1217Fベースの組込み型アプリケーションを開発およびデバッグするためにICEとともに動作するように設計されています。
アプリケーション
- ハンドヘルドPINpadスマートカードリーダ(バッテリおよび/またはUSBバス駆動、接続/非接続/コンボ(USBおよび/またはシリアル))
- スマートカードリーダ
- トランスペアレントスマートカードおよびSIMリーダ
- USBリーダおよびUSBキー
関連資料
-
73S1217FEB: 73S1217F Evaluation Board Data Sheet (Rev. 2)7/27/2010PDF1M