-
UG-4774: 73S1210F Multi-SAM Evaluation Board Lite Quick Start Guide7/28/2010PDF121K
-
UG-4772: 73S1210F Evaluation Board Lite Quick Start Guide7/28/2010PDF125K
-
UG-4763: 73S12xxF Software User Guide7/27/2010PDF709K
-
UG-4762: Using Synchronous Smart Cards with the 73S12xxF User's Guide7/27/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
評価ボードLiteパッケージの構成要素- 73S1210Fの評価ボードLite:ターンキーPseudo-CCID (PCCID)プログラムがプリロードされた73S1210F内蔵の4層正方形PCB (表1を参照)
- 5VDC/1000mAのユニバーサル電源アダプタ
- シリアルケーブル:DB9、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1379-ND)
- CD:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、およびレイアウト)、評価コード、およびユーティリティを収録
- ドキュメント:73S1210Fの評価ボードLiteのクイックスタートガイド
製品概要
Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の73S1210Fの評価ボードLiteは、スマートカードコントローラデバイスの73S1210Fの性能を検証するために使用されます。この製品は、スタンドアロンまたは開発プラットフォームのいずれとしても動作するように設計されています。
73S1210Fの評価ボードLiteは、Teridianのあらゆるターンキーアプリケーションまたはユーザー開発のカスタムアプリケーションを実行するようにプログラムすることができます。Teridianは、そのUSB CCIDアプリケーションをボードにプリロードし、EMVテストアプリケーションをCDに収録して提供しています。
アプリケーションは、インサーキットエミュレータ(ICE)またはTSCフラッシュプログラマモデルTFP2を介してダウンロードすることができます。開発ツールとして、この評価ボードLiteは、73S1210Fベースの組込み型アプリケーションを開発およびデバッグするためにICEとともに動作するように設計されています。
アプリケーション
- デジタル識別(セキュアログイン、政府ID)
- 公衆電話
- シリアル接続可能なPINpadスマートカードリーダ
- POS端末
- パーソナルワイヤレスデバイスのSIMリーダ
- 自動販売機
関連資料
-
73S1210FEBLITE: 73S1210F Evaluation Board Lite Data Sheet (Rev. 1)7/27/2010PDF1M