-
UG-4763: 73S12xxF Software User Guide7/27/2010PDF709K
-
UG-4762: Using Synchronous Smart Cards with the 73S12xxF User's Guide7/27/2010PDF1M
-
UG-4761: 73S1209F Evaluation Board Quick Start Guide7/27/2010PDF108K
製品概要
機能と利点
評価キットの構成要素- 73S1209Fの評価ボード:ターンキープログラムPCCIDがプリロードされた73S1209F内蔵の4層四角形PWB (フルデータシートの図1を参照。識別番号E1215N12C1 Rev C)
- 2.1mmプラグIDを備えた12VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(CUI Inc.のEPAS-101W-12)
- シリアルケーブル:DB9、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1379-ND)
- CD:ドキュメント(データシート、およびユーザーガイド)、ソフトウェアAPIライブラリ、評価コード、およびユーティリティを収録
製品概要
Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の73S1209Fの評価ボードは、スマートカードコントローラデバイスの73S1209Fの性能を検証するために使用されます。この製品は、スタンドアロンまたは開発プラットフォームのいずれとしても動作するように設計されています。
73S1209Fの評価ボードは、Teridianのターンキーアプリケーションまたはユーザー開発のカスタムアプリケーションを実行するようにプログラムすることができます。Teridianは、そのUSB CCIDアプリケーションをボードにプリロードし、EMVテストアプリケーションをCDに収録して提供しています。
アプリケーションは、インサーキットエミュレータ(ICE)またはTSCフラッシュプログラマモデルTFP2を介してダウンロードすることができます。開発ツールとして、この評価ボードは、73S1209Fベースの組込み型アプリケーションを開発およびデバッグするためにICEとともに動作することができます。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ
- デジタルSTB、PVR、および一体型DTVの条件付きアクセスおよび支払いスロット
- 公衆電話
- POS端末
- ワイヤレスデバイスのSIMリーダ(WiMAX、GSM、GPRS)
- 自動販売機および自動券売機
関連資料
-
73S1209FEB: 73S1209F Evaluation Board Data Sheet (Rev. 1)7/27/2010PDF1M