-
UG-4767: 73M1866B/73M1966B FXOCTL Application User Guide7/28/2010PDF175K
-
UG-4768: 73M1866B/73M1966B Implementer's Guide7/28/2010PDF315K
-
UG-4769: 73M1866B/73M1966B Infineon TAPI High-Level Driver User Guide7/28/2010PDF239K
-
UG-4770: 73M1866B/73M1966B FXOAPI User Guide7/28/2010PDF631K
-
UG-4771: 73M1866B/73M1966B Reference Driver User Guide7/28/2010PDF735K
-
UG-4765: 73M1866B/73M1966B GUI User Guide7/28/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
73M1966Bの評価キットの構成要素- 73M1966のデモマザーボード(Rev. D)
- 73M1966Bのデモボード(D1966P11A、Rev. D3)
- GUIパラレルインタフェースケーブル
- AC-DC電源アダプタコンセント
- CD:GUIソフトウェアおよびドキュメントファイルを収録
製品概要
73M1966Bの評価キットは、73M1966Bのお客様評価用のシステムです。このシステムは主に、Wandel & Goltermann PCM-4などの標準的なPCMチャネル測定セットとともに使用するように設計されていますが、スタンドアロンの評価プラットフォームとしても使用することができます。このEVキットには、73M1966のデモマザーボード、73M1966Bのデモボード、およびTeridianのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が含まれています。推奨のWandel & Goltermann PCM-4テストセットは、73M1966Bの性能を解析することができる自動システムです。GUIは、PCを介して73M1966Bの制御レジスタの設定やそのステータス状態の読取りに使用することができます。
このEVキットは、双方向チャネルの解析に使用されるA-lawまたはµ-lawデータのソースを提供するPCMチャネル測定セットを介して、73M1966Bの機能を検証して性能特性を評価することができます。
このドキュメントは、「関連資料」に記載された各ドキュメントとともに使用してください。このドキュメントでは73M1966Bのデモボードのセットアップと設定について説明していないことに注意してください。73M1966Bのデモボードユーザーマニュアルを参照してください。Teridianのグラフィカルユーザインタフェースについては、「73M1866B/73M1966B GUI User Guide」の説明を参照してください。
アプリケーション
- アナログ電話アダプタ
- 集中型メディアゲートウェイ
- 統合アクセス装置
- VoIP機器用PSTNライフラインサポート
- 住居用/CPEゲートウェイ
- 小型および中型エンタープライズサービス統合型ルータ
- VoIP
関連資料
-
73M1966BEVM: 73M1966B Evaluation Kit User Manual Data Sheet (Rev. 1)7/28/2010PDF333K