-
73M1903CEVM: 73M1903C Evaluation Board Data Sheet (Rev. 2)7/28/2010PDF470K
製品概要
機能と利点
評価ボードの構成要素- 20ピンライトアングルコネクタを備えたモデムアナログフロントエンド(MAFE)インタフェース:ターゲットDSPまたはCPUシステムに接続
- 3.3V電源コンセント:ターゲットシステムまたは外部電源から内部回路に給電
製品概要
Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の73M1903Cの評価ボードは、73M1903Cデバイスを評価するためのDAA内蔵のモデムアナログフロントエンド評価ボードです。このデバイスは、市場で入手可能な標準的なDSPまたはCPUシステム上で最大V.90の変調および復調をサポートすることができます。
73M1903Cの評価ボードは、73M1903C集積回路、電話回線とのインタフェース用のUS、CTR21、または世界中のDAA回路、および通話期間中の回線監視用のオーディオアンプおよびスピーカを内蔵しています。この評価ボードは、汎用DSPおよびCPUシステムとのユニバーサルモデムアプリケーションおよびインタフェース用のモデムアナログフロントエンドデバイスの73M1903Cの評価をサポートしています。
アプリケーション
- 現金自動預入支払機
- セントラルサイトサーバモデム
- ファックス機
- ゲームコンソール
- インターネット機器
- マルチ機能ペリフェラル(MFP)
- パーソナルビデオレコーダ(PVR)
- POS端末
- セットトップボックス