-
UG-5478: User Manual for 71M6533-DB8/2/2012PDF2M
-
UG-4758: 71M6533/71M6533H Demo Board Quick Start Guide7/27/2010PDF151K
-
UG-4741: 71M65xx ADM51 ICE Safety Notice7/27/2010PDF167K
製品概要
機能と利点
デモキットの構成要素- 71M6533F ICとデモプログラムが組み込まれた71M6533のデモボード
- USB-シリアルアダプタ
- 5VDC/1000mAユニバーサルACアダプタ、2.5mmプラグ(Switchcraft 712A互換)付き
- USBケーブル
製品概要
Teridian™ 71M6533のデモボードは、3相電子式電力メーターアプリケーション向けの71M6533デバイスを評価するための検証ボードです。この製品は、集積回路の71M6533、シリアルEEPROM、エミュレータポート、およびオンボード電源などの周辺回路、さらにUSBポートを介してPCに接続可能なUSB-シリアルアダプタを備えています。このデモボードによって、エネルギーメーターチップの71M6533の測定精度とシステム全体に関する評価が可能です。
このボードは、71M6533 ICのフラッシュメモリ内のデモプログラムでプリプログラムされています。この組込みアプリケーションは、周辺回路、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての下位階層機能の呼び出し処理を実行するように開発されています。
デモボード上の71M6533 ICは、デフォルトの較正係数がプリプログラムされています。電流センサーがこのデモキットの構成要素でないため、このデモボードは試験済みですが、出荷時に較正されていません。
アプリケーション
- 産業用、民生用、およびグリッドメータ:精度0.5%