-
UG-4741: 71M65xx ADM51 ICE Safety Notice7/27/2010PDF167K
-
UG-4747: 71M6521 Demo Board Quick Start Guide7/27/2010PDF246K
製品概要
機能と利点
デモキットの構成要素- 71M6521のデモボード:デモプログラムがプリロードされた71M6521FE ICを内蔵
- ハーネスを備えたシャント抵抗、デモボードに接続
- デバッグボード
- 2.5mmプラグ内蔵、2つの5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(Switchcraft 712A)
- DB9シリアルケーブル、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1020-ND)
- CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、デモコード、およびユーティリティを収録
- アダプタPCB (6X1ヘッダ対応のICEコネクタ、D6521T4A10専用)
- 5VDC電源コネクタアダプタ(D6521T4A10専用、オプション)
製品概要
TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)の71M6521のデモボードは、単相電子式エネルギーメータアプリケーション向けの71M6521デバイスを評価するためのエネルギーメータIC検証ボードです。この製品は、71M6521集積回路、シリアルEEPROM、エミュレータポート、および内部電源などのペリフェラル回路、さらにRS232ポートを介してPCに接続可能なコンパニオンデバッグボードを内蔵しています。このデモボードによって、エネルギーメータコントローラチップの71M6521の測定精度とシステム使用のすべてを評価することができます。
このボードは、71M6521 ICのFLASHメモリ内のデモプログラム(ファイル名6521_demo.hex)でプリプログラムされています。この組込みアプリケーションは、ペリフェラルやCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての低レベル機能を実行するように開発されています。
アプリケーション
- 家庭用メーター、精度0.5%
関連資料
-
71M6521FEDB: Demo Board for the 71M6521FE Data Sheet (Rev. 2)7/23/2010PDF3M