-
UG-4741: 71M65xx ADM51 ICE Safety Notice7/27/2010PDF167K
-
UG-4760: 71M6515H Demo Board Quick Start Guide7/27/2010PDF291K
製品概要
機能と利点
デモキットの構成要素- 71M6515Hのデモボード:71M6515H AFE ICを内蔵
- デバッグボード
- 2.5mmプラグ内蔵、2つの5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(Switchcraft 712A対応)
- DB9シリアルケーブル、オス/メス、2m (Digi-Key AE1020-ND)
- CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、PC実行可能プログラム(GUI)、および較正ワークシートを収録
製品概要
TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)の71M6515Hのデモボードは、3相電子式電力メータアプリケーション向けの71M6515H ICを評価するための検証ボードです。このデモ製品は、71M6515H集積回路、内部電源などのペリフェラル回路、およびRS-232ポートを介してWindows® 2000/XP対応PCに接続可能なコンパニオンデバッグボードを内蔵しています。このデモボードによって、電力メータコントローラチップの71M6515Hの測定精度とシステム使用のすべてを評価することが可能です。
Windows® 2000/XP対応PC上で実行する制御プログラムによって、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)を介して抽象レベルの71M6515H ICの制御と監視が可能です。
アプリケーション
- 産業用および民生用メータ、精度0.1%
対象となる製品
関連資料
-
71M6515HDB: Demo Board for the 71M6515H Data Sheet (Rev. 2)7/23/2010PDF1M