-
UG-4745: 71M6513/71M6513H Demo Board Quick Start Guide7/27/2010PDF390K
-
UG-4741: 71M65xx ADM51 ICE Safety Notice7/27/2010PDF167K
製品概要
機能と利点
デモキットの構成要素- デモボード:デモプログラムがプリロードされた71M6513/71M6513H IC内蔵
- D6513T3B2のデモボード(標準的な多相)、または
- D6513T3C1のデモボード(ニュートラル電流測定機能が追加された多相)
- デバッグボード
- 2.5mmプラグ内蔵、2つの5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(Switchcraft 712A対応)
- DB9シリアルケーブル、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1020-ND)
- CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、デモコード(ソースおよび実行可能ファイル)、およびユーティリティを収録
製品概要
TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)の71M6513/71M6513Hのデモボードは、3相電子式電力メータアプリケーション向けの71M6513/71M6513Hデバイスを評価するための検証ボードです。この製品は、71M6513または71M6513H集積回路、シリアルEEPROM、エミュレータポート、および内部電源などのペリフェラル回路、さらにRS232ポートを介してPCに接続可能なコンパニオンデバッグボードを内蔵しています。このデモボードによって、エネルギーメータチップである71M6513または71M6513Hの測定精度とシステム使用のすべてを評価することが可能です。
このボードは、71M6513/6513H ICのFLASHメモリ内のデモプログラム(ファイル名6513_demo.hex)でプリプログラムされています。この組込みアプリケーションは、ペリフェラル、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての低レベル機能コールを実行するように開発されています。
デモボード上の71M6513/6513H ICは、デフォルトの較正係数でプリプログラムされています。
アプリケーション
- 産業用、民生用、および家庭用メーター:精度0.5%
関連資料
-
71M6513 Neutral Current Measurement2/4/2011
-
EMC/EMI Design Guidelines for 71M65xx ICs2/3/2011