-
68HC16MODULE: 68HC16インタフェースモジュール Data Sheet (Rev. 0)6/15/2007PDF620K
製品概要
製品概要
68HC16モジュールは、マキシムの高速シリアルインタフェース評価キット(EVキット)用に設計された
実装、試験済みのPCBです。このモジュールはMotorolaのMC68HC16Z1マイクロコントローラ(µC)の安価な8ビットバージョンを使用して、QSPI™インタフェースで高速データサンプルを収集します。このモジュールには、IBM®互換機のパーソナルコンピュータ、および12V (typ)またはEVキットマニュアルに指定された電圧の外部DC電源を必要とします。
マキシムの68HC16モジュールは、マキシム製品を評価するために提供されるものです。マイクロプロセッサ開発プラットフォームとしての使用は意図されておらず、マキシムはそのような使用をサポートしていません。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。