回路設計 / 計算ツール

アナログ・デバイセズの設計ツールは、最適化と試験によって精度が確認された結果をシミュレートしているため、設計や製品選びのプロセスを簡素化します。これらのツールは、エンジニアによって問題を解決し結果を出すことを実証されており、現実の状況下で使用できるように考えられています。アナログ・デバイセズのツールは、複数のテスト段階を経てその結果が正確かつ有効であることが確認されています。また、ユーザーのニーズに対応するために、どのような改善が必要かについてユーザーからフィードバックを受け取っています。

アナログ・デバイセズの設計ツールは、ウェブ上で、またはダウンロードして使用します。いずれも無償です。
  • テスト時間を短縮して迅速に最終製品を完成させます
  • エンジニアリング上の課題を解決して計算を簡素化します
  • 業界最先端の製品を使用してベスト・デザインを実現できます
  • 結果とソリューションに自信が持てます

SPICE

LTspice® は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能な SPICE シミュレーション・ソフトウェア、回路図入力、波形ビューアです。LTspice をダウンロードすると、アナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプの大部分、さらには一般的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリのマクロモデルも一緒にダウンロードできます。
アナログ・デバイセズ製品の SPICE シミュレーションモデルをご用意しています。

EE-Sim® Power Tools

The EE-Sim® DC-to-DC Converter Tool uses your requirements to quickly create a complete power design including a schematic, BOM with commercially available parts, and time and frequency domain simulations.

To enable engineers to quickly and accurately simulate their circuit designs, Analog Devices offers the EE-Sim OASIS simulation tool. It includes both the SIMPLIS simulation engine, which is the industry’s leading simulator for switched-mode power ICs, and the SIMetrix SPICE simulation engine, known for its robust and speedy convergence.

The EE-Sim Solution Finder is a cutting edge part selection tool that enables you to find the right switching power supply faster. Why is the solution finder better than a parametric search? The solution finder validates your design requirements to ensure the suitability of each recommended part. It also compares the efficiency, size, and cost of each recommended solution—taking into account the complete solution BOM, not just the IC.

アンプ & リニア デザインツール

ノイズ・ツールは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーション、検証を行うために設計された、ウェブベースのツールです。ACおよびノイズ解析を行うことで、伝達関数、個々のコンポーネントのノイズの影響、S/N比、および有効ビット数を数秒以内に求めることができます。シグナル・チェーンでのアナログ・デバイセズのコンポーネントについて高度なモデリングを行うことで、設計条件を満たすためのラボ品質の結果を得ることができ、仮想的な検証を短時間で実行できます。完全なシグナル・チェーンをLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

シグナル・コンディショニング回路の設計時間の短縮に役立つWebツール群です。

アナログ・フィルタ・ウィザード、高精度ADCドライバ・ツール、フォトダイオード・ウィザード、計装アンプ用ダイヤモンド・プロット、DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)シミュレータ、Virtual Eval。

ADI DiffAmpCalc™ を使えば、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。 このツールは、ダウンロードすることですぐ使用することができ、インタラクティブなユーザーインタフェースで簡単に使用できます。


ビデオを観る(英語)

アナログ・フィルタ・ウィザードを使えば、ローパス、ハイパス、バンドパスなどのオペアンプの設計が数分で出来ます。設計のプロセスにおいて、実際の回路の動作に理想的な仕様、フィルタ設計の特性を観察することができます。
このツールを使用すれば、フィルタ・アプリケーションのニーズに応じて順を追ってオペアンプを選択し、設計することができます。プロセスが終了すると、部品表やSPICEネットリスト作成されます。 

フォトダイオード・ウィザードを用いて、アプリケーションに最適なアンプを選択して設計することができます。ウィザードを使用するには、設計の仕様(電源電圧、フォトダイオード特性、帯域幅、必要な精度など)を入力します。さらに使用するアンプを選択すると、回路図、誤差バジェット、ノイズ解析、部品表(BOM)、SPICEネットリストなど、全ソリューションを確認することができます。

計装アンプのデータシートには、通常、出力スイングと入力同相電圧のグラフ(1つまたは複数のバリエーション)が記載されています。これは一般にダイヤモンド・プロットと呼ばれ、内部および外部のヘッドルームの限界を示す総合的なグラフです。ダイヤモンド・プロットは、回路に関する基本情報が十分にあれば、さまざまな電源電圧、ゲイン、基準ピン電圧でダイヤモンド・プロットを調整することができます。

クロック & タイミング ツール

TimerBlox®製品は、電圧制御発振(VCO)、低周波数クロック発生、パルス幅変調(PWM)、ワンショット・パルス発生、信号遅延という、5つの基本的な動作を行うために設計された、シンプルで小型かつ高精度のタイミング・デバイス・ファミリです。

設計プロセスを加速し簡素化するため、Excelベースの選択および合成ツールであるTimerBloxデザイナーを使用することにより、ご使用のアプリケーションに最も適したTimerBlox製品を選択、設定することができます。

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

Use ADIsimDDS to select and evaluate the performance of a direct digital synthesis device, including the impact of an external reconstruction filter. View the frequency location and magnitude of resulting harmonic images, and determine the filter requirements needed to achieve target performance of resulting output signal.

データコンバータ ツール

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。設計者は入力信号とデータ解析をカスタマイズできます。

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。


ビデオを観る(英語)

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせた場合の性能をシミュレートするためのウェブ・アプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みに関して生じる可能性のある問題が提示され、設計上のトレードオフを素早く評価できます。シミュレーションと計算には、システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングが含まれます。

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

パワーマネージメント ツール

LTpowerCAD®I設計ツールは、リニアテクノロジーのμModuleレギュレータやモノリシック降圧レギュレータなどの多くの製品を使用した電源設計作業を大幅に簡素化する電源設計ツールです。従来のシミュレーション・ツールと異なり、このツールは電源設計のプロセス全体にわたりユーザを支援します。ユーザの電源仕様を基に最適なLTCデバイスを探し、回路部品の値を選択し最適化できるように提案や警告を行います。このツールは、帰還ループのボード線図ならびに電力段の性能に関する結果をリアルタイムで表示します。生成されたデザインはLTSpiceシミュレーション回路にエクスポート可能なので、さらに検証を進めることができます。また、このツールはPCBレイアウトの例も提供します。LTpowerCADのプログラム内には、システムレベルの「パワーツリー」設計と最適化を行うLTpowerPlannerツールも含まれます。
LTpowerPlay® は、PMBus パワー・システム・マネージャーやDC/DCパワー・コンバータなどアナログ・デバイセズのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。このソフトウェアをオフラインモード(ハードウェアなし)で使用して、後で保存、再ロードできるマルチチップコンフィグファイルを構築することもできます。

ADI Power Studio® is a powerful, Windows-based development environment supporting Analog Devices’ Super Sequencer® products. ADI Power Studio supports a variety of different tasks, such as evaluating Analog Devices’ ICs by connecting to a demo board system, and, in an offline mode (with no hardware present), building a multichip configuration file that can be saved and reloaded at a later time.

RF / シンセサイザ ツール

アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。

アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。ステージは最大で20まで変化させることができます。ステージは、簡単にインストール、削除、一時的なミュートが可能です。

Cybersecurity

The DeepCover Security Lab is an interactive tool to demonstrate how to successfully apply security protocols in your system or product. It is designed to help you understand the importance of security, learn cryptographic terminology and apply these principles using Analog's latest Secure Authenticator products.

 

JESD204 Receiver Transport Layer Design File Package

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

Companion Transport Layer RTL Code Generator