Sustainable Technology
Sustainable Technology
持続可能なテクノロジー 持続可能なテクノロジー

私たちはテクノロジーを使って、新たな方法で現実世界とデジタル世界の架け橋を担っています。これは、世界中の人々の生活に永続的な影響をもたらすブレークスルーを実現しています。

技術を通して生活を改良

5Gの普及に対する世界的対応から、COVID-19のパンデミックに必要な医療機器の技術開発まで、アナログ・デバイセズの製品は人々の日常生活に影響を与えています。

5Gに対応

通信技術で50年を超える実績を持つアナログ・デバイセズは、世界的な5Gへの移行で大きな役割を果たしています。無線周波数とマイクロ波通信の専門知識によって、次世代ネットワークの配備に不可欠な部品と、それらを機能させる上で必要なあらゆる機器を支えています。

デジタル・ヘルスケアの推進

アナログ・デバイセズのセンシング技術を搭載した医療機器(酸素吸入器、人工呼吸器、試験装置など)は、COVID-19のパンデミックとの闘いで重要な役割を果たしています。この最前線に必要不可欠な医療機器を提供するため、私たちは不断の努力を重ねています。また、世界各地で技術設計を支援するため、バイオセンサー企業、研究病院、人工呼吸器のオープン・ソース・プロジェクトとも連携しています。

電気自動車で移動

電気自動車用の性能の高いバッテリ管理システムを開発することで、アナログ・デバイセズの技術は約6,000万トンのCO2が大気に排出されるのを防いでいます。この量は、7,000万エーカーの森に相当—し、自動車の排出を前年比で最大30%削減し続けることができます。

再生可能な効果の最大化

アナログ・デバイセズの蓄電ソリューションは、風力や太陽光といった再生可能エネルギーを活用して、より効率的に電力需要に対応するものです。これにより、世界中の電力系統で、より安定した状態で、再生可能なエネルギー源を増加できるようになります。当社の技術は、高度なデータ・アクイジションや安全対策にも使用されており、今後数年でこれらのエネルギー源はより効率的かつ実用的になるとみられています。

Girl at a lake at night time looking at the stars with a flashlight
Girl at a lake at night time looking at the stars with a flashlight
世界中に影響を与える
画期的な最新テクノロジー
をご覧ください。
世界中に影響を与える
画期的な最新テクノロジー
をご覧ください。
Signals+を見る