Energy Efficiency
Energy Efficiency Mobile
ENERGY EFFICIENCY ENERGY EFFICIENCY

Increased energy efficiency is a large part of reducing our overall environmental footprint. We’re glad to be doing more with less while also shifting our supply to be more focused on renewable sources.

環境への配慮

環境保護を意識したデザイン、省エネ、保全への取り組みにより、アナログ・デバイセズは成長を続けながら、基本的に毎年同じ電気使用量(100万kW/時単位)を維持しています。2016年の後半から再生可能エネルギーの使用を急速に増やした結果、2019年までに、必要なエネルギーの52%を再生可能エネルギー源で供給できるようになりました。

前の2.5%という原単位での電気使用量削減目標を突破した今、更に意欲的な目標を掲げ、2025年までにすべての製造拠点で再生エネルギーの使用を100%にすることを目指しています。

Electricity Chart
Electricity Chart Mobile
 

オフィスの効率性

先端技術を導入した建物設計により、操業に伴う消費電力と排出量を削減します。これは、最終的に、環境と気候への影響を低減することにつながります。当社のビルがLEED(Leadership in Energy and Environmental Design)認証を受けていることを誇りに思い、環境基準に沿って建物の設計、建築、操業、維持を継続していきます。

アナログ・デバイセズ・フィリピン
LEEDゴールド認証

  • 反射屋根面と外部断熱による冷却エネルギーの保存
  • 雨水管理システムによる流出防止と環境への影響の低減
  • 床下式空気分配技術による効率的な冷却システム
  • 内部照明はすべてLED電気
  • 敷地整備とトイレでの使用を目的とした雨水貯留と水のリサイクル

アナログ・デバイセズ・アイルランド構内
LEEDプラチナ認証

  • 中央のガラス・アトリウムにより必要な照明を削減し、従業員と環境とのつながりを向上
  • 高性能で高効率の照明により、一般的なシステムの電力を年間100,000kWh節約
  • ソーラー・パネルを通じて年間約9,400kWhを発電
  • 高反射性屋根と高効率の空調により温室効果ガスの排出量を更に削減