広帯域トランシーバー

RadioVerse SDR 集積化トランシーバー

アナログ・デバイセズの集積化広帯域 RF トランシーバー製品シリーズは、通信、航空宇宙および防衛、高速計測などのアプリケーションで使用できるキャリアグレードの高集積化無線システムオンチップ(SoC)ソリューションです。サイズ、重量、消費電力(SWaP)が小さいだけでなく、汎用性が高いため、複数の設計や派生品に利用できる共通の設計プラットフォームになります。

ADRV9002 Wideband Transceiver

ADRV9002トランシーバー

ADRV9002は、狭帯域および広帯域信号向け高ダイナミック・レンジおよびクラス最高のブロッカ許容誤差を提供するように設計された集積化RFトランシーバーの新しいファミリで初めての製品です。高性能および低消費電力に対応した非常に高い汎用性を備えたトランシーバーであり、TDDまたはFDDモードで動作します。防衛および商用市場における過酷なポータブルおよびネットワーキング市場とアプリケーションに最適です。

アプリケーション:タクティカルな最初のレスポンダ無線、衛星通信、スモール・セル

ADRV9002の詳細

ADRV9026トランシーバー

ADRV9026は、650MHz~6GHzの帯域幅すべてをカバーする200MHzの帯域幅をサポートしています。更に、ORANスモール・セル設計に対応し、高集積化と低消費電力化によって高い無線密度を実現しています。また、3G/4G/5G向けシングルチップFDD/TDD共通プラットフォーム・ソリューションにより複雑さを軽減し、ハードウェアとソフトウェアの開発を簡略化することで市場投入までの時間を短縮できます。

アプリケーション:3G/4G/5GマクロBTS、Massive MIMO、スモール・セル

ADRV9026の詳細

ADRV9026 Wideband Transceiver
ADRV9008/ADRV9009 Wideband Transceiver

ADRV9008/9ファミリ

ADRV9009は高集積化ラジオ周波数(RF)アジャイル・トランシーバーで、デュアル・トランスミッタとレシーバー、集積化されたシンセサイザおよびデジタル信号処理を搭載しています。市販で最も広い帯域幅、最も高い性能のシングルチップTDDソリューションを提供します。幅広い通信、航空宇宙/防衛、電子テストおよび計測(ETM)アプリケーションに使用できます。

アプリケーション:2G/3G/4G/5GマクロBTS、Massive MIMO、フェーズド・アレイ・レーダー

ADRV9008/9の詳細

AD9371/5 広帯域トランシーバー・ファミリー

AD9371

AD9371 SDR トランシーバーは、低消費電力を維持しながら広い周波数帯域にわたって高い無線性能を発揮することを必要とするアプリケーションに向けたデュアル・チャンネル統合化広帯域 RF トランシーバーです。20 個もの高性能個別部品に代わる 12 mm x 12 mm の高度に統合化された SoC です。

アプリケーション: 3G/4G マクロ BTS、3G/4G massive MIMO、SDR

AD9371 の詳細

AD9371 Wideband Transceiver

デジタル・プリディストーション(DPD)内蔵の AD9375

AD9375 は、世界で初めて DPD を内蔵した広帯域 RF トランシーバーであり、AD9371 とピン互換です。DPD を内蔵した AD9375 は、消費電力を FPGA ベースのソリューションの 1/10 未満とし、JESD データ・インターフェース・レーンの半分を不要にして、システムを簡素化し、コストを削減します。

アプリケーション: 3G/4G スモール・セル BTS、3G/4G massive MIMO

DPD ソリューションの詳細



AD9375 Wideband Transceiver

AD9361/3/4 広帯域トランシーバー・ファミリー

AD9361

AD9361

AD9361 SDR トランシーバーは、広範囲なロー・パワー・ワイヤレス・アプリケーションでの使用を目的として、高度に集積化された 10 mm X 10 mm パッケージで設計されています。このデュアルチャンネル無線 SoC は、70 MHz ~ 6 GHz の周波数範囲に対応し、最大 56 MHz まで調整可能なチャンネル帯域幅を特徴としています。

アプリケーション: 3G/4G ピコセル、SDR、ポイント to ポイント、SATCOM、IoT 統合

AD9361 の詳細


AD9363

AD9363

AD9363 SDR トランシーバーは AD9361 とピン互換です。このデュアルチャンネル無線 SoC は、325 MHz ~ 3.8 GHz の周波数範囲に対応し、最大 20 MHz まで調整可能なチャンネル帯域幅を特徴としています。

アプリケーション: 3G/4G フェムトセル、DAS、UAV、ワイヤレス情報収集

AD9363 の詳細

AD9364

AD9364

AD9364 SDR トランシーバーは AD9361 とピン互換です。このシングルチャンネル無線 SoC は、70 MHz ~ 6 GHz の周波数範囲に対応し、最大 56 MHz まで調整可能なチャンネル帯域幅を特徴としています。

アプリケーション: 3G/4G ピコセル、SDR

AD9364 の詳細

設計ファイル・パッケージ

AD9361、AD9363、AD9364、AD9371、AD9375、ADRV9002、または ADRV9008/9 設計ファイル・パッケージをダウンロードしてパッケージの内容を十分に確認し、設計プロセスの第一歩を踏み出しましょう。

ダウンロード・ページにアクセス

Line

Integrated Wideband RF Transceiver Product Series

2つめ以降の並び替え条件は、"Shift"キーを押しながら選択してください。
SortOrder
Part#
Freq Response (min)
Freq Response (max)
IF/Channel BW (min)
IF/Channel BW (max)
Device Configuration
Interface Protocol
Power Consumption
Comments
1 AD9361 70MHz 6GHz 200kHz 56MHz 2 Rx, 2 Tx JESD207, SPI < 1.5W -
2 ADRV9002 30MHz 6GHz 12kHz 40MHz 2 Rx + 2 Tx LVCMOS SSI, LVDS SSI, SPI < 1.5W DPD Linearization BW up to 20MHz
3 AD9363 325MHz 3.8GHz 200kHz 20MHz 2 Rx, 2 Tx JESD207, SPI < 1.5W -
4 AD9364 71MHz 6GHz 200kHz 56MHz 1 Rx, 1 Tx JESD207, SPI < 1.5W -
5 AD9371 300MHz 6GHz 8MHz 100MHz 2 Rx, 2 Tx JESD204B, SPI < 5W -
6 AD9375 300MHz 6GHz 8MHz 100MHz 2 Rx, 2 Tx JESD204B < 5W DPD Linearization BW up to 40MHz
7 ADRV9009 75MHz 6GHz - 200MHz 2 Rx, 2 Tx JESD204B, SPI < 5W -
8 ADRV9008-2 75MHz 6GHz - 450MHz 2Tx + 2 ORx JESD204B, SPI < 5W -
9 ADRV9008-1 75MHz 6GHz - 200MHz 2 Rx JESD204B, SPI < 3W -
10 ADRV9026 650MHz 6GHz - 200MHz 4 Rx + 4 Tx + 2 ORx JESD204B, JESD204C, SPI 5W TDD, 7.5W FDD -