アナログ・デバイセズの全周波数帯範囲を網羅する部品と、計測器、通信、工業、航空宇宙、防衛市場における比類ない経験とを組み合わせることで、世界をリードする企業が未来を変える革新的な技術やアプリケーションを開発する取り組みをサポートします。
アナログ・デバイセズのRFコンバータ
アナログ・デバイセズの高速コンバータの技術は、通信、計測器、防衛市場の顧客に価値を提供します。
5Gミリ波無線用のRF技術
5G基地局のmmWaveビームフォーミング・システムに適用できる様々な技術をご覧ください。
業界で最も包括的なRF、マイクロ波、ミリ波の製品ポートフォリオ
RFリファレンス設計
実績あるRFリファレンス設計で、開発時間を短縮し、リスクを軽減して、市場投入時間を短縮しましょう。
アナログ・デバイセズが解決するRFの課題
通信
アナログ・デバイセズは何十年にもわたり、あらゆるタイプの複数世代の無線通信装置にRFICを供給しています。実用化が秒読み段階の新世代ワイヤレス・モバイル・ネットワークについては、6GHz以下の周波数帯だけでなく、mmWave 5Gプラットフォームにおいて5Gモバイル・ネットワークのアップグレードを主導しています。アナログ・デバイセズは高度に集積化されたトランシーバーと共に、ベースバンドからビームフォーミング・アンテナ・アレイまで、すべてを網羅した種類の高性能RFおよびマイクロ波シグナル・チェーンICを提供しています。
航空宇宙&防衛
航空宇宙と防衛は、長年にわたり、RF/mW技術に関して最も先進的な業界です。この流れは、フェーズド・アレイ・アンテナの発展、ならびに世界中の航空宇宙および防衛業界による高周波数(最大130GHz)の使用開始により続いていくでしょう。この業界にとって鍵となるのは、何よりも信頼性と認定規格です。アナログ・デバイセズは、アビオニクス(航空電子機器)、宇宙、レーダー、通信、電子戦、海軍、およびセキュリティ・アプリケーション向けのRFmWソリューションを提供しています。
オートモーティブ
あらゆる環境、あらゆる交通状況で、安全性に関係する重要なメッセージを自動車同士、自動車とクラウドの間の両方で、迅速かつ確実に送信する必要があります。自動運転車や半自動運転車のレーダー・システムは、これまで以上に小さい脅威や遠くの脅威を検出できるように、既存の製品と比べて分解能と範囲の点で大幅な改善が必要です。アナログ・デバイセズは、オートモーティブ業界向けにアクティブな交信を実現する、実績があり信頼性の高い24、60、77GHzのレーダー・ソリューションを提供しています。このソリューションはUAV(無人航空機)や産業用の市場にも適用可能です。