モノのインターネットは現実世界とデジタル世界の接点から始まる
センサー。コンバータ。プロセッサとトランシーバー。これらは、モノのインターネット(IoT)を実現し、その可能性を広げるデータを収集して運びます。言わば、IoT の開始点です。このため、インテリジェンスと精度、そして信頼性が必要とされ、またそれが不可欠な部分でもあります。
検知、計測、変換、接続、分析などを行うコンポーネント。これらは IoT の最前線を構成するデバイスです。まさにアナログ・デバイセズが半世紀以上にわたって先駆けて開発し、発展させてきたデバイスです。
モノのインターネット(IoT)はモノのインテリジェンスに依存しています。
情報を得ることと物事の本質を見抜くことは、同じではありません。データが正確で信頼できるものだと分かったときに、初めてデータが真価を発揮します。最も良質なデータ、末端部分のインテリジェンス、そして信頼性の高い接続によって、クラウドによる深い学習と理解が実現します。
アナログ・デバイセズが注目するのはその部分です。
バイオメトリクスから装置の振動プロファイルまで、これまで計測できなかった対象を当社の技術によって測定できるようにします。そして、これらの技術によってIoT ソリューションの新たな可能性を開き、信頼性の高い結果、コスト低減、市場投入までの時間短縮を実現することができます。
IoT とは
「モノのインターネット(Internet of Things)」は、従来の意味での市場や技術ではありません。多くの異なる活動と技術が一つになり、情報と洞察の循環を生み出すエコシステムです。その基盤にある IoT は、現実世界の現象を検出、測定し、その情報をクラウドに送信して分析し、価値の高い情報を人やデバイスに提供します。その過程で情報から不純物が取り除かれ、揺るぎないものとなり、解釈を与えられ、有益な洞察と知識に変貌します。このようにして、私たち(と私たちの技術)は、適切な判断を下し、作業を効率化し、さらに安心できる健康な生活を送ることができます。
また、こちらのビデオにて、アナログ・デバイセズがどのようにIoTに取り組んでいるか紹介しております。是非ご覧ください。
エッジの安全を確保する上で必須の6つのサイバーセキュリティ事項
IoTにおいて、作成/交換されているデータが信頼できるものかどうかを知るにはどうすればよいでしょうか。回復力があり安全なIoTシステムの実現に向けて信頼性を確立する方法を紹介します。

アナログ・デバイセズのテクノロジー
脆い地盤の上に家を建てる人はいませんが、IoT ソリューションでも同じです。アナログ・デバイセズは、センサー末端の整合性やインテリジェンスを高めて、センシング、計測、伝送を行います。これにより、IoT ソリューション全体のウラウド接続に対する信頼性や、インパクト、効率性が向上します。

SmartMesh® ワイヤレス・センサー・ネットワーク製品 は、チップと認証済み PCB モジュールにメッシュ・ネットワーキング・ソフトウェアを組み合わせて提供しています。過酷な工業用 IoT(モノのインターネット)環境下でのセンサー間通信を実現できます。
Smartmesh IP ソリューション は高いスケーラビリティがあり、広範なアプリケーションに対応します。動的に変化する過酷な RF 環境下でも高い信頼性と低消費電力を実現できます。
SmartMesh WirelessHART は同クラスの製品の中で消費電力が最も低く、市販の WirelessHART(IEC62591)規格適合製品の中で最も広く使われています。

SmartMesh IP スターター・キット
SmartMesh IP スターター・キットは、高い信頼性、帯域幅の柔軟性、インストールの容易さといった SmartMeshIP のネットワーク性能を評価するために必要なすべてのツールを提供します。デバイス統合化とアプリケーション開発に必要な以下のコンポーネントも含まれています。
- USB ネットワーク・マネージャ(DC2274A-A)×1
- USB アクセス・ポイント・モート(DC2274A-B)×1
- 評価/開発モート(DC9018B-B)×5
- Eterna インターフェース・カード(DC9006A)×1
- Eterna QuikEval アダプタ(DC9005B)×1
- 追加 CR2032 バッテリ
- ケーブル
当社の堅牢なシグナル・コンディショニング技術があれば、センシティブな信号を有用なデータと情報に変え、お客様が直面している最も困難な計測の課題を解決することができます。
• 集積 AFE
• コンバータ
• アンプ
• リファレンス
• スイッチ/マルチプレクサ
• パワー・マネージメント
• エネルギー計測

注目製品: AD8233 心電計(ECG)集積 AFE
• 製品サイズが小さく、簡単に装着できる小型軽量の医療デバイスに最適
• 消費電力は数マイクロアンペアで、バッテリ寿命の向上と継続的なモニタが可能
• 低ノイズによる正確な信号測定
• 内蔵の複数のフィルタやアンプにより、使いやすい
コネクテッド・ソリューションの頭脳となる当社のプロセッサは、ハードウェアに高度なアルゴリズムを組み合わせ、IoT ソリューションに必要なインテリジェンス、機能性、局部的な意思決定を実現します。
• 超低消費電力マイクロコントローラとプロセッサ
• 高集積、高精度マイクロコントローラとプロセッサ
• Blackfin® 低消費電力 DSP

注目製品: ADuCM4050
- 超低消費電力の ARM® Cortex®-M4 コア MCU、浮動小数点演算ユニットと 512 KB フラッシュ・メモリを内蔵
- データ解析用の複数のデジタル/アナログ・センサー入力にSensorStrobe™ 電源管理技術を採用し、MCU を低消費電力状態に維持したままセンサーと RF 技術によるデータ収集を続行
- ULPBench™ 証明スコア 203 ポイントの高性能(Embedded Microprocessor Benchmark Consortium)
- 読取り保護を実現するハードウェアとソフトウェアの保護メカニズムを組み合わせた、暗号化機能とセキュリティの強化
当社の IoT 無線製品は、多くのワイヤレス・プロトコルと帯域幅の条件で電力効率、信頼性、柔軟性を実現します。タイムリーな情報と高い信頼性が欠かせないアプリケーションのために堅牢なネットワークを実現できます。
• 長距離無線トランシーバ
• 高データ・レート無線トランシーバ
• 集積無線/マイクロコントローラ

注目製品: ADF7030-1
• Sub-1GHz の集積無線トランシーバ。低消費電力、2GFSK 変調による 0.1 ~ 300 kbps のデータ・レートで、Sub-1GHz の ISM 帯域の狭帯域および広帯域動作に対応。低消費電力動作により、バッテリ・コストを低減し、製品の寿命を向上します。
• ハードウェアとソフトウェアの保護メカニズムを組み合わせた高速暗号化により、読み取りを保護します。
IoT アプリケーションでは、多くの場合ワイヤレス、リモート、あるいはモバイル型のソリューションが必要になるため、パワー・マネージメントはシステム設計の重要課題です。バッテリ寿命は所有コストに大きな影響を及ぼし、場合によっては実用化の障害になることさえあります。当社は、以下のようなシステム・レベルのアプローチでパワー・マネージメントを実現します。
• 環境から電力を得るエナジー・ハーベスト技術
• クラス最高標準の超低消費電力製品
• 部品レベルで組み込まれるシステム・レベルのパワー・マネージメント機能
• 低消費電力システムに関する圧倒的な設計知識

注目製品: ADP5091
• ADP5091 エナジー・ハーベスト PMU
• MPPT(Maximum Power Point Tracking: 最大電力点追従)と充電管理機能付き ULP ブースト
• PV ハーベスタまたは TEG ハーベスタに対応
• SIDO出力制御による高速コールド・スタート

スマート・ヘルス
アナログ・デバイセズのヘルスケア技術は、臨床用および一般家庭用の未来のワイヤレス・バイタル・サイン・モニタリング(VSM)の先端的な方法を提供します。光検出とモーション・センシング、インピーダンス、生体電位、シグナル・コンディショニングなどの技術と、高度なバイオメトリック・アルゴリズムを利用することによって、人体に関わるさまざまな数値の測定と診断の限界を突破します。

スマート・ファクトリー
アナログ・デバイセズの技術は、ファクトリー・オートメーションおよびプロセス・オートメーションにおいて高精度の検出、モニタリング、制御、分析、効率的な通信を実現します。当社のソリューションは、インダストリー 4.0 に対応するシステムを設計するエンジニアを支援します。応答性が高く、柔軟かつ安全で無駄のない生産を求めるエンド・ユーザーのニーズを満たすシステムが実現できます。

スマート・ビルディング&シティ
アナログ・デバイセズは、安全なインテリジェント検出機能、局部的な意思決定、優れた電力効率を実現するスマート・ビルディングやスマート・シティのソリューション構築を支援します。当社の先進的なイメージングおよびセンシング・プラットフォームは、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク接続機能を組み合わせ、ビル・セキュリティ、資産追跡、駐車スペースの利用状況検知、物体およびジェスチャー認識、その他数多くの用途において、リアルタイム・モニタリングを実現します。

スマート農業
アナログ・デバイセズは、最も高精度で堅牢な慣性測定技術とジオロケーション技術によってハイテク農場を支援します。当社の高度なセンサー・フュージョン設計は、現代の自動化された農業用の車両や装置の目となり耳となって、リアルタイムでの自律的な意思決定、資源効率の向上、作業の簡素化などを実現します。

スマート・インフラストラクチャ
高度に集積化されたセンシング・ソリューションとネットワーク接続ソリューションは、末端における重要な資産の監視を可能にします。工業環境、遠く離れた現場、あるいは移動中など、どんな環境でも対応できます。構造体の健全性や状態の監視から、位置および移動の追跡まで、当社の高性能、低消費電力のソリューションは、最も正確で信頼できる情報を最小限のメンテナンス・コストで提供します。
最新情報
技術記事
-
New
What Are the Best Applications for IoT in the New World of IC Power Management?
アナログ・ダイアログ
-
New
スマート製造の柔軟性、 生産性、持続可能性を高める
Thought Leadership
-
New
半導体業界から見たインダストリ4.0
Thought Leadership
- New 高ダイナミック・レンジのRFトランシーバーはミッション・クリティカルな通信のブロッキングに関する課題をどのように解決するのか
- リモート・ワークを終えて、PoE 2を利用可能な職場に戻る
アプリケーション・ノート
ビデオ
-
エコノミスト誌:ボット時代:ロボットと変化する労働力
Signals+
- CbMがスマート製造にもたらす効果――「Chalk Talk」でアナログ・デバイセズが解説
- PoEパワーフォワーディング
- 状態基準保全 AIが実用的なインサイトを可能にする
- CN0549 状態基準保全 (CbM) 開発プラットフォーム
読み物
製品ハイライト
ユーザ・ガイド
カタログ
- 状態基準保全 PDF
- リアルタイムに対応、 スケーラブルなイーサネット PDF
- Glossary of Cyber Security Terms PDF
- インダストリ 4.0 Executive Guide: Now to Next PDF
- IoT のための技術とアプリケーション PDF
ウェブキャスト
- New Behavioral Sources, Parameters, and Expression Evaluation in LTspice
- New Power Management Choices for Signal Chains: Keeping all the precision you designed for
- Simplifying Battery Management Complexity with AccuCharge™
- Smoke Detection System Solution in a Bottle Cap
- Fastest Ever – Innovate with 2.5 Gigabit Digital Isolators