産業用電源
現在の一般的な産業プロセスには、高出力のAC/DCやDC/DCコンバータ、産業用UPSなど、様々な産業用電源が必要となります。アナログ・デバイセズには、最も過酷な環境下で優れた性能を実現する、高品質で信頼性の高い電源ソリューションを産業市場に提供してきた、長年の豊富な経験があります。
当社の高性能ソリューションは最先端の設計およびパッケージング技術を備えており、優れた電力密度、超低ノイズ技術、優れた信頼性など、産業における厳しい電源条件を満たします。業界で最も包括的で一貫した電源設計ツール・スイートと高度に設定可能な電源相互接続ソリューションを合わせて取り入れた、アナログ・デバイセズの使いやすいパワー・マネージメント・ソリューションによって、お客様はクラス最高レベルの性能の実現と迅速な市場導入を同時に達成できます。
無停電電源
産業用UPS製品は、スマートな製造における停電時や高い電力負荷時などの条件下で、アップタイムを最大限に高めるためのバックアップ電源を提供します。
産業用電源の絶縁型AC/DCおよびDC/DC
絶縁型のAC/DCおよびDC/DC電源は、生産現場全体の様々な産業資産やセンサーに対して、効率、安全性、および信頼性の高い電力を供給します。
産業用電源の動向
産業用電源は次の主要動向を基に推進されています。

アップタイム
常時稼働している環境で生産性を最大限に高めるには、信頼性の低い電力が存在する場合でも、アップタイムの最大化を確保できる堅牢で信頼性が高く、冗長な電源ソリューションが必要です。

高電力密度
生産が複雑化し、電力条件が高まるのに伴い、業界では電源やバッテリのバックアップ蓄電に、高電力密度ソリューションが求められる傾向があります。

高度な検出および制御
電源のリアルタイム監視は、アセット状態に関する情報を取得したり、製造作業の最適化や計画を行ったりするのに使用されます。

高効率
産業の消費電力量の割合は、世界全体の消費電力量の半分近くを占めています。持続可能性とカーボン・ニュートラルに対する目標を達成するため、産業では消費電力量とカーボン・フットプリントを低減するための高効率のソリューションが求められています。
システムに関する情報にシームレスにアクセスすることで、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現
アナログ・デバイセズは最高のシステム性能の実現と、複数の技術にまたがる統合の牽引に重点を置いています。当社は、これに産業用電源に関するシステムレベルの広範な知識を組み合わせ、高精度の測定、電力変換、セーフティ・アイソレーション、シームレスな接続性を実現する独自のシステム・ソリューションを提供することで、安全性、堅牢性、信頼性、およびより高効率のソリューションに注力しています。

インターフェースとアイソレーション技術
アナログ・デバイセズのインターフェースとアイソレーション技術は、高電圧や問題を引き起こす電磁干渉から、人と資産を保護するための堅牢なセーフティ・アイソレーションを実現します。
産業用イーサネット
アナログ・デバイセズの高速な産業用イーサネット・ソリューションでは、シームレスな接続性と、高度な電源システムの見通しを実現します。
高精度測定
アナログ・デバイセズの低遅延かつ高精度のソリューションでは、電流と電圧の高精度測定が可能であるため、産業用電源の状態や性能を詳細に把握できます。
パワー・マネージメント
コンパクト、高効率、高電力密度のソリューションは、堅牢で信頼性の高い電源を産業用電源のニーズに合わせて提供します。

パワー・マネージメント・ツール
アナログ・デバイセズの包括的なパワー・マネージメント・ポートフォリオでは、設計者に容易に導入可能な高品質のツールキットが提供されます。システムレベルのパワー・ツリーを設計するためのLTpowerPlanner®ツール、ソリューションの検索と電源設計の最適化を行うためのLTpowerCAD®、および回路のシミュレーションを行うためのLTspice®をご利用いただけます。

デジタル・アイソレーションおよびインターフェース・テクノロジー製品
電化や自動化がさらに進むデジタルの未来では、基盤となる精巧で繊細な電子部品を保護するための、より高いレベルの安全性とデータの保全性が求められます。アナログ・デバイセズのiCoupler®デジタル・アイソレーション技術が、どのように人や資産を保護できるかをご確認ください。

絶縁型ゲート・ドライブおよび検出シグナル・チェーン
絶縁型ゲート・ドライブおよび検出シグナル・チェーンにより、堅牢なスイッチ制御とスケーラブルなマルチチャンネル監視を組み合わせ、幅広いAC/DCおよびDC/ACアプリケーションで利用できる柔軟なソリューションを構築できます。

注目の技術記事
おすすめ製品
cn0548
Features & Benefits
- 広い電流(+/-10A)および電圧(80V)入力の範囲
- 設定可能なゲイン/減衰
- ガルバニック絶縁
- Arduinoフォーム・ファクタ対応