温度コントローラ(温度調節器)・温度センサ
温度コントローラ(温度調節器)・温度センサは、オートメーション・システム内に偏在しています。高性能な温度コントローラ(温度調節器)・温度センサ および制御ソリューションで必要とされる低ノイズとドリフト仕様を取得するため、設計者はシステム全体で複数の要因とそれぞれの影響を考慮する必要があります。アナログ・デバイセズは、RTD と熱電対アプリケーション用にカスタマイズされた製品とシグナル・チェーン・ソリューションを提供しています。
シグナル・チェーン

おすすめ製品
CN0352
Features & Benefits
- Expandable 8-Channel Lithium Ion Battery Tester
- Integrated Fast Charging/Discharging Battery Management
- Precision Analog Microcontroller for Data Acquisition and Control
CN0338
Features & Benefits
- Gas sensor based on NDIR
- Optimized for CO2
- Arduino shield form factor for rapid prototyping
CN0376
Features & Benefits
- Highly Integrated Two-Channel Isolated PLC/DCS Input
- Thermocouple/RTD Inputs
- Signal and Power Isolation
- Low Power, Small Size
CN0384
Features & Benefits
- Highly Integrated Thermocouple Measurement System
- 24-bit Resolution
- Accuracy: <1°C
- Low Power
- Accuracy: <1°C over temperature
CN0269
Features & Benefits
- 18ビット, 16チャンネルデータ・アクイジション
- 16チャンネルのシングルエンド入力または、8チャンネルの差動入力
- 1.33MSPSのサンプリング・レート
- 250kHz のスイッチング・レート
CN0395
Features & Benefits
- 全機能内蔵型の揮発性有機化合物(VOC)検出器
- 定電圧、定電流、定抵抗、定温度の各ヒータ制御オプション
- 広い範囲の検出抵抗測定
- オンボードの温湿度センサー
cn0164
Features & Benefits
- Remote sensing and automation applications
- Range up to 1 km in free space
- Low current consumption for increased battery life
CN0278
Features & Benefits
- 完全なHART準拠のソリューション
- 4mA~20mA
- 業界最小の消費電力
CN0251
Features & Benefits
- 4チャンネル、広いダイナミックレンジ
- 産業用信号レベル
- 高いコモン・モード除去比
CN0270
Features & Benefits
- HART 準拠
- 4mA から 20mA
- 業界最小の消費電力
CN0183
Features & Benefits
- Precision 16-bit voltage source
- 8 Channels Self contained
- +12V to +/- 5V supply
CN0214
Features & Benefits
- シングル・チップの熱電対測定システム
- USBポート経由の容易な接続性
- ソフトウェアと補償ルーチンを含む
CN0206
Features & Benefits
- 温度範囲 -200 ℃ ~ +400 ℃ (typ)
- タイプT熱電対
- 低消費電流 500uA max、 0.2度の低いシステムノイズ
- プログラマブル・ゲインと冷接点測定による、シングルチップ・ソリューション
- 高性能、高精度
CN0221
Features & Benefits
- Complete thermocouple signal conditioning
- Precision Cortex M3 analog microcontroller with 24-bit sigma-delta ADC
- USB Interface
CN0169
Features & Benefits
- True 16 bit programmable voltage output
- INL and DNL both better than 1 LSB
- Small footprint and low cost
CN0145
Features & Benefits
- 温度モニタリング・ソリューション
- 4mA~20mA コントローラ付きインターフェース
- 統合プロセッサ付き24 ビット高精度コンバータ
CN0373
Features & Benefits
- 絶縁型USBから絶縁型RS-485/RS-232へのインターフェース
- スモール・フットプリント
- ロバスト性に優れたインターフェース
CN0382
Features & Benefits
- 絶縁型4 mA ~ 20 mA フィールド計測
- HART トランスミッタ
- ループ給電
- 温度と圧力インプット
CN0364
Features & Benefits
- クワッド・チャンネル電圧および電流入力
- 完全絶縁型
- HART準拠
Parts used
CN0298
Features & Benefits
- 風速計の信号処理機能を完備
- ワイヤレスISMトランシーバ
- マイクロ・コントローラ内蔵
Parts used
CN0328
Features & Benefits
- 4mA~20mAの電流または電圧出力用HART準拠のソリューション
- 完全絶縁型
- 4つの多重化出力
CN0354
CN0355
Features & Benefits
- ブリッジ・シグナル・コンディショナおよびドライバ
- 温度補償機能
- 低消費電力
CN0271
Features & Benefits
- 平均温度幅:-200 °C ~ +1200 °C
- K タイプ 熱電対計測システム
- 16 ビット ADC、 低温度ドリフト
- 冷接点補償機能集積
CN0319
Features & Benefits
- 4-20mA thermocouple temperature monitor
- Cold junction compensation
- Loop powered
CN0172
Features & Benefits
- 3チャンネル K型熱電対測定システム
- 標準温度範囲: -20℃~120℃
- 高精度温度測定:0.25℃精度
- 冷接点補償用に使用される16ビットデジタル温度センサー
CN0287
Features & Benefits
- 4 チャンネル熱電対/RTD 温度計測システム
- 完全絶縁型電源
- 入力保護
CN0300
Features & Benefits
- ループ駆動40-20mA出力、Tタイプ熱電対計測システム
- -200 ℃ ~ +400 ℃の温度範囲 (typ)
- Cortexプロセッシング・コアを使用したシングルチップ・ソリューション
- 冷接点補償
CN0336
Features & Benefits
- 4mA〜20mA レシーバ
- 単電源
- 完全絶縁
CN0337
Features & Benefits
- フレキシブルなRTDコンディショニングと変換
- 温度補償
- 完全絶縁
CN0348
Features & Benefits
- 16ビット 高精度 DAC
- 低消費電力(<25mW)
- 単電源
- ±1LSBの積分非直線性と微分非直線性
CN0335
Features & Benefits
- 産業レベルの信号処理
- 単電源
- 完全な絶縁
CN0326
Features & Benefits
- 制度0.5%
- 低消費電力
- 温度補償機能
- 完全絶縁型
CN0314
Features & Benefits
- 4-20mA トランスミッタ / レシーバ
- ループ駆動
- 設定可能
CN0292
Parts used
CN0391
Features & Benefits
- 柔軟な4 チャンネルの熱電対測定システム
- 冷接点補償の機能
- 24 ビット デジタル処理
- 低消費電力
- Arduino互換プラットフォーム・ボード
CN0394
Features & Benefits
- 柔軟な 4 チャンネル熱電対システム
- 冷接点補償機能
- ADICUP360 への Arduino 互換インターフェース
Parts used
CN0396
Features & Benefits
- デュアル・ガス・センサー
- 温度補償機能付き
- 16 ビット デジタル処理
CN0398
Features & Benefits
- 土壌水分、 pHおよび温度計測
- 低消費電力
- Arduino 互換のシールド・フォーム・ファクタ
CN0411
Features & Benefits
- 導電率を使用したTDS測定
- 1uS~1Sの測定範囲
- 標準的なBNCプローブ接続を使用
- Arduino(アルドゥイーノ)フォーム・ファクタ互換
CN0234
Features & Benefits
- Complete electrochemical sensor
- Low power
- Single supply
CN0254
Features & Benefits
- 最大8チャンネルまでの高精度変換
- デジタルと電源を直流的に絶縁
- 小さなボード面積
CN0203
Features & Benefits
- Programmable analog output
- 16 bit resolution
- .1% error with no missing codes
- Ideal for PLC output modules
CN0209
Features & Benefits
- プロセス・コントロールアプリケーション向けアナログ・フロントエンド
- RTD回路、熱電対入力、4 mA-20 mA、 +/- 10V
- 入力タイプを簡単に切り替え可能
CN0216
Features & Benefits
- 高精度重量計の設計
- 400の高ゲイン ゼロ・ドリフト・アンプ
- 120 Hz までの出力データ範囲全体に渡って優れた性能を保持
CN0213
CN0196
Features & Benefits
- High power MOSFETS
- Galvantic isolation between control and power
- H-bridge driving circuit
CN0204
Features & Benefits
- High voltage, up to 44V
- Programmable analog output
- Galvanic isolation from rest of system
- Ideal for PLC and DCS modules
CN0233
Features & Benefits
- 産業向け出力DAコンバータ
- 絶縁パワー&信号
- +/- 10V と4-20 mA のコントロール・システム互換
CN0202
Features & Benefits
- プログラマブル・アナログ出力
- 産業用電源 / 電圧ドライバー
- 超低ノイズと低温ドリフト
CN0197
cn0181
Features & Benefits
- True 16 bit voltage output DAC w/buffer
- Small footprint saves board space and lowers cost
- Low power consumption
CN0031
CN0281
Features & Benefits
- 冷接点補償機能付き熱電対温度センサー
- 車載用SENTインターフェース
CN0321
Features & Benefits
- 電流出力 標準4mA~20mA
- 完全絶縁型
- HART®1互換
CN0325
Features & Benefits
- PLC/DCS universal input module
- 4-pin or 6-pin terminal block
- Fully isolated
- 16-bit sigma-delta ADC
CN0267
Features & Benefits
- Complete 4mA to 20mA loop powered field instrument
- HART compliant interface
- Registered by HART Communication Foundation (HFC)
- Low power, small footprint

産業用イーサネット
今日の温度計測システム内の既存の通信プロトコルと標準をサポートしながら、将来の通信ニーズを考慮して、産業用イーサネットの設計を大幅に改善します。アナログ・デバイセズは、その答えを見つけるための多数の研究を実施し、すでに、業界をリードするパートナーと協力し、プロセスと工場の現場にイーサネットを導入しています。

インターフェースおよびアイソレーション
温度センサーとインターフェースするための条件を満たすことができるデジタル・インターフェースおよびデジタル・アイソレーション・ソリューションの詳細をご覧ください。フォトカプラに見られる多くの制約なしで、いかに革新的な技術がアイソレーション・ソリューションを牽引してきたかをご確認ください。

ワイヤレス通信
産業用アプリケーションの条件を満たす、実績ある堅牢なワイヤレス・ソリューションをご確認ください。SmartMesh は、低消費電力、信頼性、レジリエンス、および拡張性が重要な最も過酷な産業環境用に設計されている唯一のワイヤレス・ネットワークです。

パワー・マネージメント
フォーム・ファクタ、効率および EMI。インダストリ 4.0 のデータが豊富で多数のセンサーが装備された工場では、これらの性能指標がそれ以上必要となることはありせん。アナログ・デバイセズ独自の技術によって、性能を犠牲にすることなく、いかに各分野で高度な結果を実現できるかをご確認ください。’
最新情報
技術記事
-
低消費電力/高精度のシグナル・チェーンで注意を払うべきタイミング要因【Part 1】
アナログ・ダイアログ
-
Ethernet-APL: 実利用が可能な知見による プロセス・オートメーションの最適化
Thought Leadership
-
RTDをベースとする温度計測システムの最適な設計
アナログ・ダイアログ
- 4線式RTDに対応する集積型の温度計測システム、高精度の計測用途に最適
-
PLC/DCS用アナログ入力モジュールのチャンネル 間絶縁、高密度化の壁を打ち破る
アナログ・ダイアログ