ADuCM350は電気化学センサーとバイオセンサー向けの電流、電圧の測定機能を備えた設定可能なインピーダンス変換器とポテンショスタットです。ADuCM350はポイント・オブ・ケア診断や生命兆候監視用装着式機器などの携帯型機器アプリケーション向け、全機能内蔵、コイン型電池駆動、高精度のMCU内蔵ソリューションです。
ADuCM350のアナログ・フロントエンド(AFE)は16ビット精度、160kSPSのA/Dコンバータ(ADC)、±0.17%精度の電圧リファレンス、12ビット・ノーミッシング・コードD/Aコンバータ(DAC)、再設定可能な超低リーク・スイッチ・マトリックスを内蔵しています。ADuM350には4個の電圧測定チャンネル、最大8個の電流測定チャンネル、インピーダンス測定用DFTエンジンがあります。ADuCM350はARM Cortex-M3ベースのプロセッサ、メモリとディスプレ付き携帯メーター、USB通信、アクティブ・センサーをサポートするすべてのI/O接続も内蔵しています。ADuCM350は、120ピン8mm×8mm CSP_BGAを採用し、-40℃~+85℃で動作します。
超低消費電力動作と休止状態のパワーマネージメントが行えるように、ADuCM350はダイナミック制御やソフトウェア制御のクロック・ゲーティングやパワー・ゲーティングのようなパワー・モードと機能の選択ができます。AFEはダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)接続や割り込み接続とともに、アドバンスト・マイクロコントローラ・バス・アーキテクチャ(AMBA)マトリックスのアドバンスト・ハイ・パーフォマンス・バス(AHPB)スレーブ・インターフェースを経由してARM Cortex-M3に接続されます。
アプリケーション
- ポイント・オブ・ケア診断
- 生命兆候監視用装着式機器
- 電流測定、電圧測定、インピーダンス測定