BCG および PPG に基づく NiBP
おすすめ製品
ADXL355

ADXL355は新しいファミリの低ノイズ密度、低0 gオフセット・ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度計の一部で、測定範囲は選択可能です。ADXL355は範囲±2.048 g 、範囲±4.096 gと±8.192 gをサポートし、業界最先端のノイズ、温度のオフセット・ドリフト、長時間安定性を提供し、最小のキャリブレーションと超低消費電力で高精度なアプリケーションを可能にします。
ADXL355 と ADXL354(アナログ出力。ADXL354を参照)は振動を高分解能かつ超低ノイズで計測するので、ワイヤレス・センサー・ネットワーク経由で構造上の欠陥を早期に検知することができます。新しい加速度計のADXL354とADXL355は 低消費電力のため、バッテリー寿命を延ばし交換頻度も減らすことで、最終製品の稼働耐用期間を延長できます。ADXL354 と ADXL355は低ノイズでしかも低消費電力なので構造健全性監視装置(SHM)のようなコスト効率の高い微小振動測定製品の開発が可能となります。さらに、この2つの加速度センサーの傾斜安定性により、温度と時間に対する繰り返し精度が優れており、慣性計測ユニット(IMU)や傾斜計を使用した無人航空機(UAV)の方位および航行システムにも最適です。本製品では、あらゆる状況下で再現性のある傾斜の計測が可能となるので、過酷な環境下でもキャリブレーションを頻繁に行う必要なく、誤差を最小限に抑える事ができます。
ADXL354 および ADXL355の加速度計の温度安定性の保証値は0gオフセット係数0.15mg/℃(最大)です。この安定性は、機器メーカーがキャリブレーションやテスト作業に伴うリソースや経費を最小限に抑えながら、より高いスループットを実現するのに貢献します。さらに、ハーメチック・パッケージを採用しているので、最終製品は出荷後も長期にわたり、仕様に適合した繰り返し精度及び安定性を確実に保ちます。
他にも、フルスケールレンジ(FSR)±2g ~±8gの出力、1 Hz~1 kHzの間で選択可能な周波数デジタル・フィルタリング、200µA以下の消費電流で25µg/√Hzの低ノイズ密度等の特長を備えた加速度センサーADXL355は、これまでの遥かに高額なデバイスと同等の性能を、より少ない消費電力、BOMコスト(部材費)で実現します。
アプリケーション
- 慣性計測ユニット(IMU)/姿勢方位基準装置(AHRS)
- プラットホーム安定化装置
- 構造の健全性モニタリング
- 地震画像処理
- 傾斜検知
- ロボット
- 状態監視
Applications
産業用オートメーション技術(IAT)
ヘルスケア
- 臨床モニタリング
- BCG および PPG に基づく NiBP
- 健康、ウェルネス、およびフィットネス
- 携帯型血液分析装置
- ウェアラブル健康モニタ
ADPD105

ADPD105 /ADPD106/ADPD107 は、それぞれ 14 ビット A/D コンバータ(ADC)と、柔軟な発光ダイオード(LED)ドライバと連動する 20 ビット・バースト・アキュムレータを搭載した、高効率の測光用フロント・エンドです。アキュームレータは LED を駆動して、それに応答する光リターン信号を測定するように設計されています。データ出力と機能設定は、ADPD105 の 1.8 V の I2C インターフェースまたは ADPD106とADPD107 の SPI を介して行われます。制御回路には、柔軟な LED シグナリングと同期検出機能が備わっています。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般に周囲光によって生じる変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を阻止する、クラス最高レベルの性能を備えています。
最適な性能を引き出すには、ADPD105/ADPD106/ADPD107 を 100 pF 未満の低容量フォトダイオードと組み合わせます。ADPD105/ADPD106/ADPD107 はあらゆる LED に使用できます。ADPD105 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP と4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用しています。SPI のみのバージョン ADPD106とADPD107 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 装着式健康およびフィットネス・モニタ
- SpO2 などの臨床測定
- 工業用モニタリング
- 背景光測定
Applications
ADPD144RI

ADPD144RI は、周辺光や同期反射発光ダイオード(LED)パルスの光学信号を測定するために設計された、全機能内蔵型のフォトメトリック・システムです。同期測定は、AC と DC の両方の周辺光の干渉を除去するクラス最高レベルの能力を備えています。このモジュールは、効率が高いフォトメトリック・フロント・エンド、LED 2 個、4 チャンネルのフォトダイオード(PD) 1 個を内蔵しています。これらの部品はすべて、LED の光が、対象物に照射されず、フォトダイオードに直接入射されることを防ぐカスタムのパッケージに納められています。
特定アプリケーション向け集積回路(ASIC)のフロント・エンドは、制御ブロック、20 ビット・バースト・アキュムレータが内蔵された 14 ビット A/D コンバータ(ADC)、および柔軟で個別に構成可能な 2 つの LED ドライバで構成されています。制御回路には、柔軟性の高い LED 信号制御機能と同期検出機能が搭載されています。アナログ・フロント・エンド(AFE)は、データを 2 つの個別のデータ・パスで並行処理し、AFE の個別設定値のオプションを備えています。データ出力と機能設定は、1.8 V I2C インターフェース経由で行われます。
アプリケーション
- 光学式の心拍数のモニタリング
- 反射 SpO2 の測定
Applications
ADPD175GGI

The ADPD175GGI is a complete photometric system designed to measure optical signals from ambient light and from synchronous reflected LED pulses. Synchronous measurement offers best-in-class rejection of ambient light interference, both dc and ac. The module integrates a highly efficient photometric front end, three LEDs, and a photodiode (PD). All these items are housed in a custom package that prevents light from moving directly from the LED to the photodiode without first entering the subject.
The front end of the application specific integrated circuit (ASIC) consists of a control block, a 14-bit analog-to-digital converter (ADC) with a 20-bit burst accumulator, and three flexible, independently configurable LED drivers. The control circuitry includes flexible LED signaling and synchronous detection. The analog front end (AFE) features best-in-class rejection of signal offset and corruption due to modulated interference commonly caused by ambient light. The data output and functional configuration occur over a 1.8 V I2C interface.
Applications
- Optical heart rate monitoring (HRM)
- Reflective SpO2 measurement