ワイヤレス・インフラストラクチャ
アナログ・デバイセズは、設計スキル、システムの理解、そしてプロセス技術を独自の方法で活用し、ワイヤレス・インフラストラクチャ市場向けにきわめて広範なソリューションのポートフォリオを提供しています。シグナル・チェーン全体に対応するRF IC、世界をリードするコンバータ、アンプ等々、こうした高性能デバイスは、ワイヤレス・インフラストラクチャ機器の設計を容易にする豊富な設計リソースにより支えられています。
< 以前の
次 >
下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

リファレンス・デザイン (27)
最新情報
アプリケーション・ノート
- AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション
- AN-1353: How to Bypass VCO Calibration for the ADF4355-2, ADF4355, ADF4355-3, ADF4356, ADF5355, and ADF5356 (Rev. D) PDF
- AN-1461: 高速または低消費電力の信号/電源絶縁型 RS-485 フィールドバス向けのオプションおよびソリューション (Rev. 0) PDF
- AN-1361: AD7293 Closed-Loop for Power Amplifier Drain Current Control (Rev. A) PDF
- AN-1396: ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)の出力スペクトルにおける 1 次位相切り捨てスプリアスの周波数および振幅予測方法 (Rev. 0) PDF
ビデオ
- New イノベーションを保護する:高精度から高出力まで
-
FINANCIAL TIMES:通信における5G革命
Signals+
- O-RAN向けの3.5MHz対応O-RUのテスト、KeysightのDUエミュレータを活用
- MxFE®:RFに対応するADC/DACとトランシーバー機能を内蔵
- ADM3058E: 5.7kV実効値、信号絶縁型、基本CAN FDトランシーバー
読み物
デザイン・ノート
技術記事
- New 高ダイナミック・レンジのRFトランシーバーはミッション・クリティカルな通信のブロッキングに関する課題をどのように解決するのか
-
New
Digital Predistortion for RF Communications: From Equations to Implementation
アナログ・ダイアログ
- New 車載ADAS用のより良い高電流スイッチング電源を設計する方法
- デジタル・プリディストーションの微調整とトラブルシューティングのための完全ガイド
- RF PLL位相同期機能を備えたSDRをMassive MIMOシステムやフェーズド・アレイ・システムに使用してアンテナ・キャリブレーションを簡素化
セレクション・ガイド
ユーザ・ガイド
設計ツール
ウェブキャスト
- New Behavioral Sources, Parameters, and Expression Evaluation in LTspice
- RF Front End Design for the ADRV9002 Narrow/Wideband Transceiver
- Fastest Ever – Innovate with 2.5 Gigabit Digital Isolators
- Isolated Gate Driver Timing Fundamentals
- Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs